Têtes de lecture/écriture RFID robustes avec fonctions de surveillance de l'état de fonctionnement

Têtes de lecture/écriture RFID robustes avec fonctions de surveillance de l'état de fonctionnement
Têtes de lecture/écriture RFID robustes avec fonctions de surveillance de l'état de fonctionnement

Système intelligent d'automatisation et de surveillance

Une technologie de capteurs puissante et intelligente et des solutions multifonctionnelles constituent la base de l'augmentation de l'efficacité et de l'efficience de vos machines et systèmes. En plus des données sur les processus et les conditions, nos composants intelligents vous fournissent également de précieuses informations de base. Ils vous ouvrent ainsi de toutes nouvelles possibilités, de la surveillance de l'état des machines et des installations (Condition Monitoring) à la maintenance prédictive/préventive (Predictive (Preventive Maintenance)), en passant par des modèles économiques entièrement nouveaux.
Le système d'automatisation et de surveillance intelligent (SAMS) représente donc la philosophie d'automatisation globale de Balluff. Grâce à son concept d'utilisation et de configuration uniforme et standardisé, les longues périodes de mise en service, les coûts de formation élevés et les dépannages fastidieux en cas de défaillance inattendue d'un appareil appartiennent au passé.

Nos nouvelles têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) font partie de ce système. Ils sont utilisés, par exemple, pour le suivi fiable des pièces (Track & Trace) ou pour le contrôle de la production afin de rendre les étapes de production transparentes et traçables. Ils permettent également la reconnaissance automatique des pièces interchangeables et garantissent que la bonne pièce moulée est insérée ou échangée lors du changement de format.
Ils sont conçus pour être utilisés dans des environnements industriels difficiles (IP68 et IP69K). Grâce à leurs matériaux hygiéniques (acier inoxydable 1.4404/PBT), ils sont également parfaitement adaptés aux applications de lavage. Mieux encore : nous garantissons au moins 1 000 cycles de nettoyage. Avec le taux de transmission le plus élevé de 230,4 kBaud (IO-Link COM3), ils permettent une lecture et une écriture rapides, sans contact et sans usure des supports de données dans les applications de champ proche. Avec une identification fiable, les têtes de lecture/écriture vous offrent de nombreuses fonctions de surveillance des conditions, par exemple la détection de l'inclinaison ou la surveillance de la température et de la qualité du signal - ainsi que d'autres multifonctions, telles que le compteur d'heures de fonctionnement ou la commande ping pour la localisation visuelle de l'appareil.

Les caractéristiques spéciales

  • Temps d'écriture/lecture rapides grâce à IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
  • Matériaux conformes à l'hygiène (acier inoxydable 1.4404/PBT)
  • Lavage plus : IP69K + 1.000 cycles de nettoyage garantis
  • Résistance à H2O2
  • Fonctionnalité IO-Link avancée grâce au système de surveillance intelligent SAMS
  • Fonctions complètes de surveillance de l'état
Nous contacter

Avez-vous des questions ? Nous contacter.

Profil du produit (fichier PDF)

Industrie du remplissage et de l'emballage