Indicateur SmartLight : indiquer clairement le point d'utilisation

Pour garantir un guidage fiable de l'utilisateur, Balluff vous propose un indicateur SmartLight, avec lequel vous pouvez afficher de façon claire les emplacements d'utilisation.
Pour garantir un guidage fiable de l'utilisateur, Balluff vous propose un indicateur SmartLight, avec lequel vous pouvez afficher de façon claire les emplacements d'utilisation.

Technologie innovante pour un guidage fiable de l'utilisateur

Pour garantir un guidage fiable de l'utilisateur, Balluff vous propose un indicateur SmartLight, avec lequel vous pouvez afficher de façon claire les emplacements d'utilisation. Mais ce n'est pas tout. Notre indicateur SmartLight se distingue par de nombreuses fonctions supplémentaires. Par exemple, l'affichage du sens de réglage, de temps de cycle des opérations de travail, de temps d'attente dans le déroulement des opérations ou la représentation du couple de démarrage – p.ex. dans le cas d'une clé dynamométrique. En outre, l'état de la machine ou les niveaux sont faciles à lire.

Rechercher un produit

Notre indicateur SmartLight se compose de six segments LED multicolores, indépendants et extrêmement lumineux, que vous pouvez utiliser dans différents modes afin de résoudre vos tâches individuelles. L'interface IO-Link permet un guidage confortable de l'utilisateur.
Grâce à l'IO-Link, l'appareil intelligent est installé rapidement et à moindre coût par plug-and-play, et peut se connecter à un automate et un système basé sur PC. Tous les modes de fonctionnement, couleurs et états sont directement disponibles dans les données process.

Comme vous pouvez relier un indicateur SmartLight à un autre, il est possible de réduire davantage les coûts et l'effort de câblage.

Les particularités

  • Compatible Industrie 4.0 : grâce à l'IO-Link
  • Flexible : Six segments LED multicolores, indépendants, extrêmement lumineux
  • Polyvalent : Mode multi-segment pour la représentation d'un, deux, trois ou six segment(s) indépendant(s)
  • Sûr : Le mode défilant visualise, par exemple, le fait qu'une station de travail est opérationnelle ou encore en action
  • Innovant : Le mode niveau est destiné à l'affichage d'une position ou d'un niveau avec une rotation de 360° ou 720°
  • Économique : Possibilité de relier deux indicateurs SmartLight (daisy-chain) – un seul port IO-Link nécessaire
  • Fiable : Boîtier IP65 montable sur machine, pour une indication claire de l'emplacement d'utilisation