Solutions de vision SmartCamera Lite BVS SL pour le contrôle qualité

Solutions de vision SmartCamera Lite BVS SL pour le contrôle qualité
Solutions de vision SmartCamera Lite BVS SL pour le contrôle qualité

Mise en œuvre simple des tâches d'inspection à l'aide d'un logiciel dédié

La SmartCamera Lite BVS SL permet le contrôle qualité des objets et vous permet de détecter très tôt les erreurs de production dans le processus de fabrication. Il reconnaît les codes machine, le texte ou les numéros de série et aide les robots à trouver leur position.

Descriptif du produit (fichier PDF)

Implémentez facilement toutes les routines de test avec le logiciel inclus et transférez efficacement les résultats là où vous souhaitez. Tout ce dont vous avez besoin pour configurer et paramétrer la SmartCamera est votre navigateur Web. Vous pouvez générer des programmes d'inspection et transférer les résultats vers le contrôleur ou le serveur de fichiers.

Autre avantage supplémentaire: la quantité et le format des données peuvent être adaptés selon les besoins. Cela vous permet d'éloigner le flux de données du réseau industriel.

L'intégration est également facile. La SmartCamera peut être facilement intégrée dans votre environnement système via des entrées/sorties numériques, un réseau LAN standard ou RS232.

Les caractéristiques et avantages

  • Familiarisation rapide grâce à une utilisation simple des outils
  • Utilisation flexible et ajout de tous types de scenario de test
  • Gestion sécurisée des résultats et spécifique à l'application pour le contrôle des machines
  • Utilisation multiple via de nombreuses interfaces : Gigabit Ethernet, RS232, entrées/sorties numériques
  • Accès rapide aux emplacements du réseau (contrôle à distance)

Sélection de produits

Veuillez nous contacter

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter.