Adaptateurs de communication
Adaptateurs de communication

Transport efficace de signaux à l'aide de convertisseurs de signaux

Nos convertisseurs de signaux enregistrent un signal entrant dans un format déterminé et le restituent dans un autre format.

De tels modules sont souvent utilisés pour la conversion de signaux analogiques en signaux numériques ou vice versa. Vous pouvez également convertir différents protocoles de communication à l'aide de convertisseurs de signaux.

Principaux avantages

  • Installation simple
  • Montage dans l'armoire électrique ou directement sur le capteur
  • Adaptation du signal de sortie à l'application
  • Possibilité de mélange de différents signaux sur un composant
  • Potentiel de réduction des coûts

Famille de produits

  • Convertisseurs de signaux

    Modification des signaux de sortie ou des fonctions temps et de comptage sans installation supplémentaire.

    Avec nos convertisseurs de signaux, vous modifiez de façon simple les signaux de sortie ou les fonctions de comptage et temps. Vous disposez à cette fin d'appareils de commutation analogiques pour les capteurs avec sortie analogique, de convertisseurs de signaux pour les capteurs avec sortie de commutation, ainsi que d'amplificateurs de signaux. Ces composants peuvent être montés de façon flexible dans l'armoire électrique ou également localement.

    Des modules pour capteurs capacitifs avec contact inverseur sans potentiel sont disponibles pour les capteurs capacitifs.

    Les particularités

    • Appareil de commutation analogique : L'état de commutation est indiqué par des LED
    • Fonction temporisateur pour un capteur capacitif ainsi que détection de niveau min/max pour deux capteurs capacitifs
    • Les convertisseurs de signaux pour capteurs avec sortie de commutation sont combinables entre eux ; en outre, ils sont faciles à monter et à régler.
    Convertisseurs de signaux