Technique de fixation
Technique de fixation

Solutions de fixation polyvalentes et flexibles

Avec nos systèmes de montage et fixations, vous adaptez les capteurs et appareils à la tâche respective.

Montés et réglés de façon simple, ils offrent, outre la fixation, également un positionnement précis – même dans des conditions difficiles. Les solutions de fixation de Balluff se distinguent par des matériaux de qualité supérieure ainsi qu'une finition parfaite.

Principaux avantages

  • Flexibles et polyvalents
  • Compatibles et universels
  • Excellent rapport qualité-prix

Familles de produits

  • Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe

    Protection sûre, positionnement et fixation en un

    Nos fixations pour capteur de proximité avec butée fixe garantissent une protection fiable, un positionnement précis et une fixation sûre. Ils se distinguent par une installation simple et une construction robuste. Vous disposez de différentes tailles, de M5 à M30, et de différentes exécutions, p. ex. acier ou acier inoxydable.

    Les particularités

    • Economiques et fiables
    • Montage et protection combinées
    • Remplacement rapide et simple des capteurs – avec butée fixe, sans réajustage
    • Variantes noyées et non noyées
    • également versions sans outil
    Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
  • Fixations universelles

    Fixations universelles précises pour chaque application

    Nos fixations universelles sont combinables avec le système de montage BMS. Nous vous offrons des possibilités de sélection parmi les modèles cylindriques (M8 à M36) et cubiques dans de nombreuses tailles différentes, ainsi que des versions en différents matériaux tels que l'acier inoxydable, l'acier zingué, l'aluminium anodisé ou le plastique résistant à l'usure et à l'huile.

    Les fixations universelles de qualité supérieure sont conçues et testées pour les capteurs Balluff. Elles se distinguent par leur précision et leur durabilité.

    Les particularités

    • Application rapide et simple
    • Utilisation flexible et orientée application
    • Rapport qualité-prix optimal
    Fixations universelles
  • Système de montage flexible

    Système de montage personnalisable

    Notre système de montage flexible est robuste, utilisable de façon universelle et simple à installer. Il se compose d'un support de base, de tiges de montage, d'éléments d'assemblage croisés et d'articulations. Selon ce que vous souhaitez fixer, choisissez parmi un grand éventail de supports de capteur et de réflecteur, afin de trouver la solution adaptée.

    Le système de montage flexible est disponible en différentes versions : aluminium anodisé, zinc chromé, acier inoxydable ou plastique de haute qualité.

    Les particularités

    • Durable et économique
    • Montage simple
    • Montage et réglage personnalisables
    • Disponible également en set et dans une valise
    • Possibilité de montage sur plaques de base et sur tous les profilés courants
    Système de montage flexible
  • Écrous

    Pour le montage ferme et précis de capteurs

    Nos écrous robustes en laiton nickelé, acier inoxydable ou plastique ont fait leurs preuves depuis longtemps en tant que fixation standard pour capteurs. Ils conviennent pour tous les modèles cylindriques courants, offrent une qualité élevée au meilleur prix et vous permettent d'intégrer – de manière simple, précise et sûre – des capteurs dans votre installation.

    Les particularités

    • Possibilité de fixation standard à prix attractif tout en étant de qualité supérieure
    • Pour les capteurs cylindriques des tailles M05, M08, M12, M18 et M30
    • En acier inoxydable, métal ou plastique
    • Également utilisables comme pièce de rechange
    Écrous
  • Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

    Positionnement parfait – installation simple

    Pour nos capteurs Vision, SmartCamera et éclairages, nous vous proposons des fixations et des systèmes de retenue de qualité supérieure. Ceux-ci sont conçus et testés exactement pour nos dispositifs Machine Vision ; ainsi, ces dispositifs sont parfaitement positionnés dans votre application.

    Les supports de capteur peuvent être combinés avec le système de montage BMS. Ils se distinguent par leur précision et leur durabilité.

    Les particularités

    • Conçus et testés pour les capteurs Vision, SmartCamera, caméras industrielles et éclairages Balluff
    • Combinables avec le système de montage flexible BMS
    • précis, solides et durables
    • Positionnables de façon optimale dans les applications Machine Vision
    Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages
  • Fixations pour systèmes RFID

    Taillées sur mesure pour les systèmes RFID Balluff

    Vous souhaitez que vos systèmes RFID soient parfaitement positionnés et en même temps fixés de façon sûre ? Aucun problème pour les fixations Balluff.

    Les constructions robustes sont conçues et testées pour nos systèmes et composants RFID. Elles se distinguent par leur précision et leur durabilité.

    Les fixations de qualité supérieure sont faciles à installer. Grâce à différentes versions, vous pourrez intégrer votre système de manière optimale.

    Les particularités

    • Installation simple et construction robuste
    • Différentes versions
    • Précises, durables et robustes
    • Conçues et testées pour les systèmes et composants RFID Balluff
    Fixations pour systèmes RFID
  • Fixations pour interfaces homme-machine

    Combinables avec le système de montage BMS

    Les fixations pour nos colonnes de signalisation SmartLight, nos indicateurs SmartLight et nos afficheurs veillent simultanément à leur positionnement exact et à une fixation sûre. Elles peuvent être installées de façon rapide et simple.

    De plus, elles convainquent peur leur construction robuste. Les fixations de qualité supérieure sont conçues et testées pour les appareils Balluff. Vous pouvez combiner les fixations pour interfaces homme-machine avec le système de montage BMS.

    Les particularités

    • Positionnement flexible et à la fois fixation simple
    • Installation simple et construction robuste
    • Combinables avec le système de montage flexible BMS
    • Intégrables sur les machines et les lignes d'assemblage
    • Fixations compactes et de qualité supérieure, conçues pour les appareils Balluff
    Fixations pour interfaces homme-machine
  • Fixations pour capteurs et appareils Safety

    Le maintien ferme contribue à la sécurité de la machine

    UNos fixations pour capteurs et appareils "Safety" permettent à la fois le positionnement et la fixation. Celles-ci convainquent par leur simplicité d'installation et s'adaptent parfaitement. Ainsi, vous pouvez résoudre différentes tâches.

    Les fixations "Safety" Balluff sont conçues et testées pour nos capteurs. Cela les rend particulièrement robustes et particulièrement durables.

    Les particularités

    • Positionnement précis et à la fois fixation sûre
    • Installation simple et construction robuste
    • Conçues et testées pour les solutions Balluff
    • Précises et durables
    Fixations pour Safety
  • Fixations pour capteurs de surveillance d'état

    Grande flexibilité – Positionnement simple et optimal des capteurs

    Nos fixations magnétiques pour nos capteurs de surveillance d'état permettent leur maintien de diverse manière et simplement; de plus, elles vous offrent une grande flexibilité pour positionner les capteurs de façon optimale. Les fixations sont faciles à installer, et ne nécessitent aucunes formes de préparations mécaniques ou de perçages de la surface de montage. Ces fixations de grande qualité vous permettent de tester les capteurs de surveillance d'état Balluff dans votre application.

    Les particularités

    • Fixations compactes et de grande qualité – Conçues pour les capteurs de surveillance d'état Balluff
    • Positionnement optimal et à la fois simple à fixer
    • Installation simple grâce à une connexion magnétique
    • Aucune transformation mécanique de la surface de montage n'est nécessaire
    • Conduction thermique optimale pour la mesure de température
    Fixations pour capteurs de surveillance d'état