Eclairages pour systèmes Vision
Eclairages pour systèmes Vision

Conditions d'éclairage optimales pour votre application

Tout traitement d'images repose sur le bon éclairage. Balluff offre un large spectre d'éclairages d'appoint robustes pour vos différents espaces de montage et tâches.

La technologie LED à faible consommation d'énergie et de grande longévité convainc avec des propriétés optiques homogènes. En outre, les éclairages Balluff garantissent la sécurité des yeux selon CEI 62471. Vous pouvez choisir parmi les variantes lumière rouge, lumière blanche, lumière infrarouge ou laser.

Principaux avantages

  • Qualité maximale (contrôle CEM complets, classe de protection élevée)
  • Montage simple et rapide
  • Mise en service simple

Famille de produits

  • Éclairages de champ sombre

    Éclairage puissant et homogène pour le contrôle de surfaces

    Nos éclairages de champ sombre servent au contrôle de rayures, creux et impuretés sur les surfaces. Leur lumière rouge éclaire de façon fiable, homogène ainsi qu'indépendamment du matériau et de la surface, un champ lumineux de 90 mm de diamètre. En outre, l'installation est simple au possible.

    Les particularités

    • Fixation simple et positionnement flexible
    • Boîtier de qualité supérieure, IP54
    • Fiables et puissants
    • Matériaux de première qualité
    Éclairages de champ sombre
  • Rétroéclairages

    Homogènes et lumineux pour le contrôle de contours

    Avec nos rétroéclairages, vous contrôlez les dimensions et les formes de façon simple et indépendante du matériau et de la surface. Vous pouvez choisir parmi différents formats avec divers diamètres de champ d'éclairage (25 × 25 mm à 300 × 200 mm) et variantes avec lumière rouge et infrarouge. Bon à savoir : Les rétroéclairages Balluff peuvent également être utilisés en tant qu'éclairages par réflexion.

    Les particularités

    • Design extraplat
    • Installation simple et rapide
    • Polyvalent et lumineux
    • Boîtier de qualité supérieure, IP54 ou IP69K
    • Matériaux de première qualité
    • Variante acier inoxydable également disponible
    Rétroéclairages
  • Éclairages annulaires

    Éclairages annulaires avec lumière rouge, lumière blanche et infrarouge

    La taille du champ d'éclairage de nos éclairages annulaires présente un diamètre de 100/60 mm. En tant qu'éclairage par réflexion supplémentaire avec des LED haute intensité, il permet un éclairement homogène dans les variantes avec lumière rouge, lumière blanche et infrarouge.

    Les particularités

    • Fixation et installation simples
    • Boîtier de qualité supérieure, IP65
    • Possibilité de réalisation de grandes distances d'inspection
    • Adaptateur de diffuseur pour les applications avec surfaces miroitantes, afin d'éviter les réflexions perturbatrices
    Éclairages annulaires
  • Éclairages linéaires

    Éclairage homogène, ciblé et direct

    Utilisé comme éclairage latéral, nos éclairages linéaires génèrent des ombres pour contrôler des caractéristiques. En outre, il en résulte un éclairage homogène sans zones brillantes.

    Les éclairages linéaires sont disponibles en différentes tailles, avec des diamètres de champ d'éclairage de 10 × 95 mm à 10 × 195 mm. Des variantes avec lumière rouge, lumière blanche et lumière infrarouge sont disponibles ; celles-ci permettent, en tant qu'éclairage direct, un éclairement du champ visuel.

    Les particularités

    • Fixation simple et positionnement flexible
    • Design quasi sans bord, d'où possibilité d'empilage et de juxtaposition
    • Boîtier de qualité supérieure, IP54
    • Grâce à la bride de fixation, combinable en tant que cadre quadratique ou rectangulaire
    Éclairages linéaires
  • Éclairages coaxiaux

    Éclairage homogène avec lumière rouge pour surfaces réfléchissantes

    Nos éclairages coaxiaux avec lumière rouge se prêtent idéalement pour l'éclairement de surfaces fortement réfléchissantes. Vous pouvez choisir parmi deux formats différents avec tailles de champ d'éclairage de 50 × 50 mm à 100 × 100 mm.

    Les particularités

    • Sans entretien et apte au service en milieu industriel
    • Installation et intégration simples
    • Boîtier de qualité supérieure, IP54
    • Pour l'inspection de surfaces imprimées ou encrassées et en présence de codes aiguilletés
    • Matériaux de première qualité
    Éclairages coaxiaux
  • Éclairages spots

    Éclairage très précis via spot

    Pour l'éclairement très précis de zones, nos éclairages spot constituent le bon choix. Des solutions de différentes tailles (M12, M18, M30) ainsi que des variantes avec lumière rouge ou infrarouge sont disponibles. Vous profitez dans chaque cas d'une installation simple et de grandes distances d'inspection.

    Les particularités

    • Fixation simple et positionnement flexible
    • Boîtier de qualité supérieure, IP67
    • Matériaux de première qualité
    Éclairages spots
  • Laser à ligne

    Laser à ligne modulable

    Nos lasers à ligne puissants sont utilisés pour la détection et le relevé de défauts, diamètres, bords, fentes, paliers ou pour le contrôle de présence. Ils sont mis en œuvre aussi bien dans le traitement d'images industriel que pour l'alignement et le positionnement de pièces ou d'accessoires.

    Les lasers à ligne Balluff sont déclenchables, focalisables et modulables. Parmi nos solutions particulièrement durables, vous pouvez choisir entre les types de lumière rouge, bleue et verte, ainsi qu'entre différents types de projection – de la ligne et la grille à la croix en passant par la matrice et le point.

    Les particularités

    • Robuste et compact (modèles M18, M12)
    • Boîtier de qualité supérieure, IP67
    • Fixation simple et positionnement flexible
    • Installation simple, laser de classe 1M ou 2M (aucune mesure de protection supplémentaire n'est nécessaire)
    • Matériaux et modules laser de qualité supérieure
    • Grandes distances d'inspection jusqu'à 2000 mm
    • Lumineux et zoomable
    Laser à ligne
  • Éclairages de machine

    Puissants – durables – universels

    Nos éclairages machine à LED BAE LX de qualité supérieure sont polyvalents. Ils conviennent non seulement pour les machines, mais aussi pour les stations de lavage, les établis, les bancs d'essai, les postes de travail semi-automatiques et les applications spéciales dans l'industrie automobile. Leur design robuste et compact en classe de protection IP67 ou IP69K les rend très performants et particulièrement durables. Grâce à des éléments de fixation spéciaux et un connecteur enfichable M12 à 4 broches, ils peuvent être intégrés rapidement dans les installations. Les nouveaux éclairages machine à LED BAE LX sont en matière plastique ou en verre borosilicaté, et sont disponibles en onze longueurs – de 250 mm à 1 200 mm. Nous proposons des variantes en plastique (PMMA) de 20 mm de diamètre et des versions en verre borosilicaté de 45 mm de diamètre. Nos produits se distinguent par un montage simple, une efficacité énergétique optimale et un rapport qualité-prix attractif.

    Les particularités

    • Résistent aux chocs et aux vibrations et supportent une charge thermique et mécanique élevée
    • Classe de protection IP67 / IP69K : Adaptés aux environnement difficiles
    • Connecteur M12 standard facile à installer et peu coûteux
    • Éclairage homogène, de grande surface et sans éblouissement avec les versions diffuses
    • Réduction des coûts grâce à une faible consommation d'énergie et à une technologie LED très efficace
    • Modèle compact, peu encombrant, avec Ø 20 mm ou Ø 45 mm et un poids réduit
    • 24 V DC au lieu de 230 V AC : La mise à la terre est inutile, la sécurité au travail augmente
    • Montage simple
    Éclairages de machine, LED, IP69K
    Éclairages de machines Balluff

    Éclairage de machine en action