Protection mécanique
Protection mécanique

Protection mécanique des capteurs et des appareils

Robuste et fiable : Nos capuchons de protection, boîtiers de protection, écrans de protection, gaines de protection et la protection contre le sabotage empêchent un endommagement mécanique du capteur ou d'un appareil.

Choisissez parmi différentes versions – y compris pour les applications exigeantes.

Principaux avantages

  • De qualité supérieure et durable
  • Montage simple
  • Compatibilité

Familles de produits

  • Solution sondes de niveau

    Composant robuste pour une flexibilité d'application maximale

    Nos solutions à sonde de niveau disposent d'une butée fixe et d'un design robuste pour les applications difficiles. Elles conviennent idéalement pour les soudeuses, les applications de poinçonnage ainsi que pour les applications avec éjection contrôlée des pièces. L'ensemble complet est constitué du capteur, du boîtier et de ressorts. De plus, vous pouvez choisir parmi différents types de poussoir tels que rond, plat, pointe et filetage M6, ainsi qu'entre trois tensions de ressort (faible, moyenne, élevée). Quelle que soit la variante choisie, le boîtier en deux pièces facilite la maintenance.

    Les particularités

    • Fiables et durables, y compris dans les environnements sales
    • Remplacement facile du capteur pour le nettoyage et la maintenance
    • Point d'action précis
    • Utilisation individuelle grâce à de nombreuses tailles et formes
    • Accessoires disponibles pour la variante à filetage : Adaptateur plat, M4, M6, M8, M10
    Solution sondes de niveau
  • Protection contre le sabotage

    Sécurité contre les arrêts de production indésirables

    Nos capuchons de protection à la fois compacts et robustes offrent une protection fiable contre le déréglage et le sabotage. Conçus spécialement pour les produits et solutions Balluff, ils facilitent le montage et la fixation sur les connecteurs M8/M12, modules de bus de terrain et capteurs Vision. En outre, différentes versions sont disponibles. La protection contre le sabotage est disponible aussi bien en plastique de qualité qu'en aluminium.

    Les particularités

    • Solutions industrielles standard pour la protection contre le déréglage et le sabotage
    • Possibilité d'intégration simple et économique dans toute installation
    • Fabriquée avec précision et en matériaux de qualité supérieure
    Protection contre le sabotage
  • Boîtier de protection

    La sécurité sur toute la ligne

    Quiconque utilise les capteurs et appareils Balluff dans des environnements très difficiles ne doit pas renoncer à nos boîtiers de protection, qui résistent aux températures élevées, aux produits chimiques et aux influences mécaniques, et peuvent même être utilisés dans le domaine du soudage. Ces boîtiers sont fabriqués en matériaux de qualité supérieure, comportent des surfaces résistantes et un verre protecteur aux propriétés optiques qualifiées. Le montage est simple au possible. Si une pièce de rechange devait vous faire défaut, nous la livrons rapidement.

    Les particularités

    • Robustes grâce à des matériaux de qualité supérieure, des surfaces et une géométrie résistantes
    • Possibilité d'intégration fiable et économique dans toute installation
    • Résistent aux températures élevées, produits chimiques et influences mécaniques
    Boîtier de protection
    Boîtier de protection

  • Capuchons de protection et obturateurs de ports

    Résistent de façon fiable aux températures élevées et aux produits chimiques

    Nos capuchons de protection et obturateurs de ports faciles à installer garantissent une protection fiable dans l'environnement difficile. Ils sont disponibles pour une large gamme de produits Balluff, entre autres les capteurs M8 à M30. Ils sont proposés en version métallique et en version plastique – également avec revêtement PTFE – et se distinguent par une grande résistance à la température et aux produits chimiques. Certains d'entre eux sont même adaptés au soudage et à l'industrie alimentaire.

    Les particularités

    • Robustes grâce aux matériaux et à leur construction, classe de protection jusqu'à IP69K
    • Possibilité d'intégration compacte et économique dans toute installation
    • Versions en métal et en plastique, également avec revêtement PTFE
    Capuchons de protection et obturateurs de ports
  • Gaines de protection pour câbles

    Protection de câble confectionnable individuellement

    Notre protection de câble flexible et robuste en silicone protège le câble avant tout dans le domaine du soudage. Elle se distingue par une bonne résistance chimique et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C. Différentes versions telles que gaine de protection, enveloppe de protection et bande de protection, ainsi que différents diamètres de 7 à 50 mm sont disponibles.

    Les particularités

    • Durable et économique
    • Installation simple
    • Différents diamètres
    • Confectionnable individuellement
    Gaines de protection pour câbles