Réflecteurs, fibres et optique
Réflecteurs, fibres et optique

Système d'accessoires de qualité supérieure pour les applications optiques

Nos accessoires pour les applications optiques comprennent des réflecteurs ronds et parallélépipédiques, ainsi que des bandes réfléchissantes. Par ailleurs, nous proposons des fibres de plastique et de verre, ainsi que des obturateurs, lentilles, filtres et miroirs de déviation.

Le système d'accessoires optique est qualifié pour les capteurs Balluff et disponible dans différentes versions – y compris pour les applications exigeantes.

Principaux avantages

  • De qualité supérieure et flexible
  • Montage simple
  • Compatibilité

Famille de produits

  • Réflecteurs et bandes réfléchissantes

    Réflecteurs précis et robustes

    Pour chaque environnement le bon réflecteur : Nos réflecteurs ronds et parallélépipédiques ainsi que les bandes réfléchissantes sont résistants à la chaleur et aux produits chimiques. Ils se prêtent aux applications de lumière rouge, lumière blanche, infrarouge et laser.

    Les réflecteurs et bandes réfléchissantes Balluff développent leur fonctionnalité optimale en combinaison avec nos capteurs optoélectroniques. Pour une utilisation sur mesure dans votre application, vous pouvez choisir entre différentes tailles et possibilités de fixation.

    Les particularités

    • Précis et robustes
    • Fixation simple par collage ou vissage
    • Différents modèles
    • Matériaux de qualité supérieure
    • Propriétés optiques homogènes
    Réflecteurs et bandes réfléchissantes
  • Optiques : masques, filtres, lentilles, déflecteurs

    Optiques robustes pour capteurs et fibres Balluff

    Nos obturateurs, lentilles et miroirs de déviation sont adaptés à différentes optiques ainsi qu'aux capteurs et aux applications à ultrasons. Les optiques compactes et robustes se distinguent par des possibilités d'installation simples.

    Choisissez simplement parmi différentes variantes de taille et versions telles que plastique, aluminium et acier inoxydable.

    Les particularités

    • Conçues et testées pour les capteurs et fibres Balluff
    • Différentes longueurs et diamètres avec point de focalisation variable
    • Précision et propriétés optiques homogènes
    • Matériaux de qualité supérieure et finition précise
  • Fibres optiques en plastique

    Fibres optiques en plastique pour les applications optiques

    Nos solutions de fibres optiques en plastique compactes, ultraflexibles et robustes se distinguent par leur précision et leur rapidité. Elles sont disponibles en tant que type réflectif et type barrage. Vous pouvez choisir parmi différentes extrémités (M2, M3, M4, M5, M6, quadratique de 5 × 4 mm à 23 × 55 mm, etc.) avec sortie de lumière droite ou coudée et tête optique flexible.

    Les fibres optiques en plastique résistent à la température et aux produits chimiques. De plus, vous profitez de leur installation simple, y compris dans des conditions de montage étroites.

    Les particularités

    • Conçues et testées pour les capteurs à fibre optique Balluff BFB 6K, 18KF, 73K et 75K
    • Différentes longueurs et diamètres
    • Stables et résistant à l'huile
    • Grande réserve de fonctionnement
    • Finition précise et propriétés optiques homogènes
    • Possibilité de disposition coaxiale des fibres
    • Fibre optique en plastique confectionnable disponible
    Fibres optiques en plastique
  • Fibres optiques en verre

    Fibres optiques en verre pour les applications optiques

    Nos solutions de fibres en verre compactes, flexibles et robustes se distinguent par leur précision et leur rapidité. Elles sont disponibles en tant que type réflectif et type barrage. Vous avez le choix entre différentes extrémités avec des diamètres de 2 à 8 mm, ainsi que des versions droites ou coudées.

    Les fibres optiques en verre résistent à la température jusqu'à 250 °C, ainsi qu'aux produits chimiques. De plus, vous profitez de leur installation simple, y compris dans des conditions de montage étroites.

    Les particularités

    • Conçues et testées pour Balluff BFB M18M-… et BOS 30M-…
    • Divers matériaux d'enveloppe tels que le polyuréthane, le flexible ondulé métallique et le silicone
    • Différentes longueurs et diamètres
    • Stables et résistant à l'huile
    • Grande réserve de fonctionnement
    • Matériaux de grande qualité et finition précise
    • Propriétés optiques homogènes
    Fibres optiques en verre