Câbles de liaison
Câbles de liaison

Transmission sûre et fiable avec des câbles robustes

Nos câbles de liaison robustes permettent de transmettre les signaux, les données et l'énergie de façon fiable et sûre. Vous trouverez dans notre très vaste gamme à coup sûr le bon raccordement pour votre application dans votre industrie.

Vous pouvez choisir parmi différents types de câbles et les connecteurs les plus divers.

Principaux avantages

  • La bonne connexion pour votre application spéciale
  • Différents types de câbles, différents connecteurs
  • Transmission fiable de signaux, de données et d'énergie
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel

Familles de produits

  • Cordons de liaison de bus de terrain

    Câbles de bus certifiés, pouvant être connectés aux systèmes de bus de terrain courants

    Balluff vous propose des cordons de liaison de bus de terrain certifiés pour le raccordement à tous les systèmes de bus de terrain courants : Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. Pour garantir une flexibilité maximale, nous vous proposons des connecteurs moulés et confectionnés, ainsi que droits et coudés. Différents matériaux pour les gaines de câbles et des versions compatibles chaînes porte-câbles parachèvent notre vaste complète.

    Les particularités

    • Câbles de bus certifiés
    • Adaptés pour tous les systèmes de bus de terrain courants
    • Connecteurs moulés et confectionnés
    • Connecteurs droits et coudés
    • Différents matériaux pour les gaines de câbles
    • Versions compatibles chaînes porte-câbles
    Cordons de liaison de bus de terrain
  • Cordons de liaison pour les exigences particulières

    Résistent aux températures élevées et aux environnements difficiles

    Dans notre vaste gamme de rallonges, vous trouverez à coup sûr le produit adapté à vos exigences particulières. Nos rallonges résistent à l'usure mécanique et aux chocs et supportent des températures momentanées pouvant atteindre jusqu'à 800 °C. Les températures élevées, la projection d'étincelles et les projections métalliques telles qu'elles surviennent par exemple dans les applications de soudage ne leur posent aucun problème.

    Les particularités

    • Parfaitement adaptées pour les applications de soudage
    • Fiables, y compris à des températures élevées (momentanées pouvant atteindre jusqu'à 800 °C), en cas de projection d'étincelles et de projections métalliques
    • Résistantes aux influences mécaniques, à l'usure et aux chocs
    • Écrou de raccordement revêtu
    • Matériaux de connecteur spéciaux
    • Vaste gamme
    Rallonges pour les exigences particulières
  • Cordons de liaison pour l'industrie alimentaire

    Cordons de liaison haute qualité – optimisés pour l'industrie alimentaire

    Nos cordons de liaison pour l'industrie alimentaire satisfont parfaitement aux exigences élevées du domaine agroalimentaire. En effet, ils ont été testés de manière intensive, optimisés pour les exigences les plus élevées et parfaitement adaptés à nos capteurs et systèmes utilisés dans l'industrie alimentaire.

    Les particularités

    • Parfaitement conçus pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
    • Connecteurs droits et coudés disponibles
    • Disponibles en différents matériaux pour gaines de câbles
    • Classe de protection IP69K
    • Écrous en acier inoxydable
    • Pour des exigences élevées en terme d'hygiène
    Cordons de liaison pour l'industrie alimentaire
  • Cordons de liaison pour répartiteurs passifs

    Câbles robustes en différentes versions

    Nos cordons de liaison pour répartiteurs passifs en PUR et en PVC sont parfaitement adaptés pour les connecteurs M12 et M23 en version 8, 12 ou 19 pôles. Nous proposons des versions coudée ou droite. Toutes les versions résistent aux chocs et aux vibrations, sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité et satisfont à la classe de protection IP67.

    Les particularités

    • 8, 12, 19 pôles
    • PUR et PVC
    • Variantes coudée et droite
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • Classe de protection IP67
    • Vaste gamme, utilisation polyvalente
  • Cordons de liaison d'alimentation

    Alimentation supplémentaire pour les raccordements 7/8" et push-pull

    Notre vaste gamme de cordons de liaison d'alimentation comprend des câbles pour les raccordements 7/8" et push-pull. Il est possible de choisir entre des câbles PUR, PVC et TPE à 3, 4 et 5 fils, en version coudée ou en version droite.

    Tous les cordons de liaison d'alimentation de Balluff résistent aux chocs et aux vibrations, sont fabriqués en matériaux de haute qualité et satisfont à la classe de protection IP67.

    Les particularités

    • Adaptés aux raccordements 7/8" et push-pull
    • 3, 4 ou 5 fils
    • Câbles disponibles en PUR, PVC et TPE
    • Versions droites et coudées disponibles
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • Classe de protection IP67
    • Vaste gamme, utilisation polyvalente
    Cordons de liaison d'alimentation
  • Cordons de liaison pour modules push-pull Profinet

    Large bande passante de transmission et longue portée garanties

    Nos cordons de liaison pour les nouvelles variantes push-pull des modules Profinet permettent un montage particulièrement rapide et simple. Pour la transmission de données, vous disposez de câbles en cuivre ou à fibre optique.

    Tous nos cordons de liaison pour modules push-pull Profinet convainquent par une large bande passante de transmission et une longue portée. Vous pouvez ainsi optimiser vos applications à forte intensité de données en toute simplicité, de l'alimentation électrique à la transmission de données.

    Les particularités

    • Large bande passante de transmission
    • Longue portée
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Classe de protection IP67
    • Montage rapide et simple
    Cordons de liaison pour modules push-pull Profinet
  • Cordons de liaison pour capteurs

    Câbles robustes en différentes variantes

    Nos cordons de liaison pour capteurs en PUR, PVC et TPE ont été spécialement conçus pour les connecteurs M5, M8 et M12. Vous avez le choix entre des câbles 3, 4, 5 et 8 fils, avec ou sans DEL, en version coudée ou droite.

    Tous ces cordons de liaison résistent aux chocs et aux vibrations, sont fabriqués en matériaux de haute qualité, sont dotés de DEL lumineuses et satisfont à la classe de protection IP67 (IP68 en option).

    Les particularités

    • Versions droites et coudées disponibles
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • DEL lumineuses
    • Versions avec et sans DEL
    • Classe de protection IP67, IP68 en option
    • Vaste gamme, utilisation polyvalente
    Cordons de liaison pour capteurs
  • Câbles de liaison pour connecteur de vanne

    Raccordement fiable au moyen de câbles robustes à montage rapide

    Balluff vous propose une vaste gamme de câbles de liaison pour connecteur de vanne avec différents circuits de protection. Vous trouverez ici certainement la solution adaptée à votre application. Les modèles A, B et C sont tous proposés pour des connecteurs M12 ou M8.

    Les câbles de liaison pour connecteur de vanne proposés par Balluff résistent aux chocs et aux vibrations, sont fabriqués en matériaux de haute qualité, sont dotés de DEL lumineuses et peuvent être montés rapidement grâce à une vis centrale.

    Les particularités

    • Différents circuits de protection
    • Normes DIN et industrielle
    • Différents modèles
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • DEL lumineuses
    • Vaste gamme
    • Montage rapide au moyen d'une vis centrale
    • Lèvre d'étanchéité intégrée
    Câbles de liaison pour connecteur de vanne