Connecteurs confectionnables
Connecteurs confectionnables

Pour chaque industrie le bon connecteur

Balluff vous propose une gamme complète de connecteurs confectionnables pour la transmission sûre de signaux, de données et d'énergie.

À partir de différents modèles et matériaux de boîtier, vous pouvez sélectionner exactement le produit parfaitement adapté à votre application.

Tous les connecteurs confectionnables sont robustes et adaptés au milieu industriel – et vous offrent la qualité Balluff éprouvée, à laquelle vous êtes habitué et que vous êtes en droit d'attendre.

Les particularités

  • Grand choix pour chaque industrie
  • Différents modèles
  • Différents matériaux de boîtier
  • Transmission sûre de signaux, données et d'énergie
  • Robustes et adaptés au milieu industriel

Connecteurs 7/8"

  • Versions en matière plastique
  • Versions droites et coudées
  • Avec connecteur femelle et connecteur mâle
  • 3, 4, 5 pôles
  • Classe de protection IP67
  • Résistent aux chocs et aux vibrations
  • Matériaux de qualité supérieure
  • Utilisation polyvalente

Connecteurs pour bus de terrain

  • Pour tous les systèmes de bus de terrain courants : Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • Versions droites et coudées
  • Avec connecteur femelle et connecteur mâle
  • Versions en plastique et en métal

Connecteurs pour l'industrie alimentaire

  • Parfaitement adaptés pour une utilisation dans le domaine agroalimentaire – testés de manière intensive
  • Parfaitement assortis à nos capteurs et systèmes utilisés dans l'industrie alimentaire
  • Connecteurs droits ou coudés
  • Avec connecteur femelle et connecteur mâle
  • Classe de protection IP69K
  • Écrous en acier inoxydable
  • Hygiène assurée

Connecteurs M8 et M12

  • 3, 4, 5, 8 et 12 pôles
  • Avec connecteur femelle et connecteur mâle
  • Versions droites et coudées
  • Versions en plastique et en métal
  • Différentes techniques de raccordement réalisables
  • Résistants aux chocs et aux vibrations
  • Matériaux de qualité supérieure
  • Classe de protection IP67
  • Vaste gamme
  • Utilisation polyvalente

Connecteurs pour répartiteurs passifs

  • Pour connecteurs M12 et M23
  • 8, 12, 19 pôles
  • Versions droites et coudées
  • Avec connecteur femelle et connecteur mâle
  • Résistants aux chocs et aux vibrations
  • Matériaux de qualité supérieure
  • Classe de protection IP67
  • Vaste gamme
  • Utilisation polyvalente