Répartiteurs passifs
Répartiteurs passifs

Multitalents, même dans des conditions difficiles

Les répartiteurs passifs proposés par Balluff relient les capteurs et les actionneurs avec le système de commande. Ils sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles, notamment lorsque des réfrigérants et lubrifiants sont utilisés. Leur boîtier surmoulé offre une classe de protection élevée et une excellente résistance aux chocs et aux vibrations.

Grâce à leur design, ces interfaces s'intègrent parfaitement dans toutes les installations et machines, des éléments filetés métalliques garantissant la précision d'ajustage des connecteurs.

Tous les répartiteurs peuvent être montés de façon flexible sur tous les profilés standard et plaques de base : Leurs trous de fixation sont disposés au centre. Grâce à des trous de fixation latéraux supplémentaires, l'interface passive peut également être montée latéralement. Le montage flexible est facilité par des DEL bien visibles.

Principaux avantages

  • Connexions simples
  • Encombrement réduit
  • Résistants aux vibrations et aux chocs
  • Robustes et adaptés au milieu industriel
  • Résistants aux agents grâce à des éléments filetés métalliques
  • Possibilités de fixation flexibles
  • Grande précision d'ajustage des connecteurs grâce à des éléments filetés métalliques

Connexion enfichable port M12

  • Raccordement avec connecteurs M23 12 pôles et 19 pôles
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions 4x et 8x PNP, NPN et variantes sans DEL disponibles

Connexion par câble port M12

  • Différentes longueurs de câble
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions 4x et 8x
  • Variantes pour capteurs PNP et NPN et variantes sans DEL

Connexion par capot port M12

  • Raccordement via barrettes de connexion
  • Séparation de potentiel de la tension d'alimentation des capteurs et des actionneurs possible au moyen de ponts
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions 4x et 8x
  • Variantes pour capteurs PNP

Connexion par câble port M8

  • Différentes longueurs de câble
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions 4x, 6x, 8x,10x
  • Variantes pour capteurs PNP et NPN et variantes sans DEL
  • Montage flexible grâce à un trou de fixation pour montage latéral ou frontal

Connexion enfichable port M8

  • Raccordement avec connecteurs M12 8 pôles et 12 pôles
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions 4x, 6x, 8x,10x
  • Variantes pour capteurs PNP et NPN et variantes sans DEL
  • Montage flexible grâce à un trou de fixation pour montage latéral ou frontal