câbles de raccordement
câbles de raccordement

Grand choix de câbles de raccordement pour chaque industrie

Dans notre gamme complète de câbles de raccordement pour chaque industrie, vous trouverez à coup sûr le bon raccordement pour votre application. Ainsi, signaux, données et énergie sont toujours transmis de façon fiable.

En outre, votre flexibilité lors du choix du câble de raccordement adapté est augmentée grâce à la disponibilité de types de câble et de connecteurs différents.

Principaux avantages

  • Grand choix pour chaque industrie
  • Différents types de câbles, différents connecteurs
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel

Familles de produits

  • Connecteurs avec câble pour exigences particulières

    Excellentes performances à températures élevées

    Notre gamme de connecteurs avec câble pour exigences particulières est très vaste afin que nous soyons sûrs de répondre aux exigences de votre secteur d'activité. Les câbles de raccordement avec écrou de raccordement revêtu et matériaux de connecteur spéciaux résistent à des températures pouvant atteindre momentanément jusqu'à 800 °C. Ils sont ainsi également adaptés pour une utilisation dans un environnement industriel difficile, par exemple dans le cas d'applications de soudage. La protection mécanique des câbles garantit la sécurité du raccordement même en cas de projection d'étincelles et de projections métalliques, en cas d'usure mécanique et de chocs.

    Les particularités

    • Adaptés pour les températures élevées (pouvant atteindre momentanément jusqu'à 800 °C)
    • Protection contre les influences mécaniques, la projection d'étincelles et projections métalliques
    • Écrou de raccordement revêtu
    • Matériaux de connecteur spéciaux
    • Vaste gamme
    Connecteurs avec câble pour exigences particulières
  • Connecteurs avec câble pour l'industrie alimentaire

    Câbles de raccordement de haute qualité, optimisés pour l'industrie alimentaire

    Nos connecteurs avec câble pour l'industrie alimentaire sont parfaitement adaptés aux exigences du domaine agroalimentaire. En effet, ils ont été testés de manière intensive, optimisés pour les exigences les plus élevées et parfaitement adaptés à nos capteurs et systèmes utilisés dans l'industrie alimentaire.

    Les particularités

    • Parfaitement conçus pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
    • Connecteurs droits et coudés
    • Différents matériaux disponibles pour les gaines de câble
    • Qualités de câble PUR éprouvées
    • Classe de protection IP69K
    • Écrous en acier inoxydable
    • Pour des exigences élevées en terme d'hygiène
    Connecteurs avec câble pour l'industrie alimentaire
  • Connecteurs avec câble pour répartiteurs passifs

    Grande flexibilité d'application grâce à une vaste gamme

    Balluff vous propose des connecteurs avec câble pour répartiteurs passifs en version M12 et M23. Vous avez le choix entre des versions 8, 12 ou 19 pôles, avec câbles en PUR ou PVC et avec connecteurs coudés ou droits. Tous les câbles sont résistants aux chocs et aux vibrations, satisfont à la classe de protection IP67 et sont fabriqués en matériaux de haute qualité.

    Les particularités

    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • Classe de protection IP67
    • Vaste gamme, utilisation polyvalente
    Connecteurs avec câble pour répartiteurs passifs
  • Câbles d'alimentation

    Câbles d'alimentation 7/8" pour modules Profinet

    Balluff vous propose une vaste gamme de câbles d'alimentation 7/8" pour les raccordements push-pull. Vous avez le choix entre des câbles 3, 4 et 5 fils, en PUR, PVC ou TPE, ainsi qu'avec connecteurs coudés ou droits.

    Tous les câbles d'alimentation résistent aux chocs et aux vibrations, satisfont à la classe de protection IP67, sont fabriqués en matériaux de haute qualité et sont adaptés à une utilisation polyvalente.

    Les particularités

    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • Classe de protection IP67
    • Vaste gamme, utilisation polyvalente
    Câbles d'alimentation
  • Connecteurs pour modules push-pull Profinet

    Avec large bande passante de transmission et une longue portée pour une transmission optimisée des données

    Nos câbles de raccordement pour les nouvelles variantes push-pull des modules Profinet peuvent être montés de façon particulièrement rapide et simple, qu'il s'agisse de câbles en cuivre ou en fibre optique.

    Tous les câbles de raccordement disponibles convainquent par une large bande passante de transmission et une longue portée. Vos applications à forte intensité de données sont ainsi optimisées, de l'alimentation électrique à la transmission des données.

    Les particularités

    • Large bande passante de transmission
    • Longue portée
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Classe de protection IP67
    • Montage rapide et simple
    Connecteurs pour modules push-pull Profinet
  • Connecteurs avec câble pour capteurs

    Vaste gamme polyvalente pour le raccordement de capteurs

    Nos connecteurs avec câble pour capteurs sont spécialement conçus pour les connecteurs M5, M8 et M12 et sont adaptés pour des câbles à 3, 4, 5 et 8 fils. En PUR, PVC ou TPE, avec ou sans DEL, coudés ou droits – notre vaste gamme vous offre une grande flexibilité pour vos applications.

    Tous les connecteurs avec câble pour capteurs résistent aux chocs et aux vibrations, sont fabriqués en matériaux de haute qualité, sont dotés de DEL lumineuses et satisfont à la classe de protection IP67 (IP68 en option).

    Les particularités

    • Câbles PUR, PVC et TPE disponibles
    • Variantes avec et sans DEL disponibles
    • Versions droites et coudées disponibles
    • Avec connecteur femelle et connecteur mâle
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • DEL lumineuses
    • Classe de protection IP67, IP68 en option
    • Vaste gamme, utilisation polyvalente
    Connecteurs avec câble pour capteurs
  • Connecteurs avec câble pour électrovanne

    Un montage simple pour un raccordement fiable

    Nos connecteurs avec câble pour électrovanne peuvent être montés très rapidement grâce à leur vis centrale. Notre vaste gamme comprend différents modèles, conformes aux normes DIN et industrielle, ainsi qu'avec différents circuits de protection.

    Tous nos câbles de raccordement résistent aux chocs et aux vibrations, sont fabriqués en matériaux de haute qualité et sont dotés de DEL lumineuses. Une lèvre d'étanchéité est intégrée.

    Les particularités

    • Différents circuits de protection disponibles
    • Modèles A, B et C
    • Disponibles en version conforme aux normes DIN et industrielle
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • DEL lumineuses
    • Vaste gamme
    • Montage rapide au moyen d'une vis centrale
    • Lèvre d'étanchéité intégrée
    Connecteurs avec câble pour électrovanne