Tés
Tés

Les coupleurs sans câble garantissent un raccordement sûr

Balluff vous propose une gamme complète de tés pour la collecte, la connexion et la répartition fiables de deux signaux. Nos solutions se distinguent par une conception petite, mince et compacte et sont disponibles en différents modèles.

La vaste gamme proposée par Balluff comprend des tés avec raccordement M8, M12 et 7/8" adaptés pour les câbles à 3, 4 et 5 fils. Différents circuits de protection et des variantes sans ou avec un ou deux trous de fixation vous garantissent une grande flexibilité.

Les particularités

  • Petits, minces et compacts
  • Gamme complète avec différents modèles
  • Pour un raccordement fiable et rapide
  • Robustes et adaptés au milieu industriel
  • Résistants aux chocs et aux vibrations
  • Classe de protection IP67, IP68 en option
  • Matériaux de qualité supérieure
  • DEL lumineuses
  • Utilisation polyvalente – différents circuits de protection, variantes sans ou avec un ou deux trous de fixation