Répartiteurs en Y
Répartiteurs en Y

Répartiteurs robustes pour des connexions rapide et fiables

Avec nos répartiteurs en Y, vous pouvez regrouper, relier et répartir deux signaux sur le terrain.

Notre gamme complète offre des répartiteurs en Y robustes et aptes au service en milieu industriel, avec différents modèles. Tous les répartiteurs garantissent une liaison rapide et fiable.

Principaux avantages

  • Raccordement de câbles différents
  • Gamme complète
  • Différents modèles
  • Connexion fiable et rapide
  • Protection élevée contre la poussière et l'eau
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel

Familles de produits

  • Répartiteurs en Y pour l'industrie alimentaire

    Répartiteurs en Y haute qualité – optimisés pour l'industrie alimentaire

    Nos répartiteurs en Y destinés à l'industrie alimentaire satisfont parfaitement aux exigences élevées du domaine agroalimentaire. En effet, ils ont été testés de manière intensive, optimisés pour les exigences les plus élevées et parfaitement adaptés à nos capteurs et systèmes utilisés dans l'industrie alimentaire.

    Les particularités

    • Parfaitement conçus pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
    • Connecteurs droits et coudés disponibles
    • Différents matériaux disponibles pour les gaines de câble
    • Classe de protection IP69K
    • Écrous en acier inoxydable
    • Hygiène assurée
  • Répartiteurs en Y pour capteurs

    Fiabilité de raccordement et de répartition des signaux garanties grâce aux répartiteurs de capteur robustes

    Nous proposons une gamme complète de répartiteurs en Y pour le raccordement fiable de capteurs. Notre vaste gamme polyvalente comprend des répartiteurs en Y pour capteurs avec connecteurs M8 et M12 adaptés pour des câbles à 3, 4 et 5 fils. Les répartiteurs résistant aux chocs et aux vibrations sont constitués de matériaux de qualité supérieure et munis de DEL lumineuses. Tous les répartiteurs en Y de Balluff satisfont à la classe de protection IP67 (IP68 en option).

    Les particularités

    • Câbles disponibles en PUR, PVC et TPE
    • Variantes avec et sans DEL disponibles
    • Version coudée ou droite disponible
    • Avec connecteur femelle, connecteur mâle
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • DEL lumineuses
    • Classe de protection IP67, IP68 en option
    • Vaste gamme
    • Utilisation polyvalente
    Répartiteurs en Y pour capteurs
  • Répartiteurs en Y avec connecteur d'électrovanne

    Montage rapide et utilisables même dans des conditions difficiles

    Balluff propose une gamme complète de répartiteurs en Y avec connecteur d'électrovanne – en différents modèles et avec différents circuits de protection. Les répartiteurs en Y résistant aux chocs et aux vibrations de Balluff sont disponibles en conformité avec les normes DIN et industrielles. Grâce à leur vis centrale, leur montage est particulièrement rapide. Seuls des matériaux de haute qualité sont utilisés pour leur fabrication.

    Les particularités

    • Modèles A, B et C
    • Différents circuits de protection
    • Normes DIN et industrielle
    • Résistants aux chocs et aux vibrations
    • Matériaux de qualité supérieure
    • DEL lumineuses
    • Montage rapide au moyen d'une vis centrale
    • Lèvre d'étanchéité intégrée
    Répartiteurs en Y avec connecteur d'électrovanne