Interface homme-machine

Représentation conviviale des informations et des états

Avec nos contrôleurs et appareils de signalisation, vous savez à tout moment où en est la production ou où se trouve un outil à un moment donné. Ceux-ci surveillent de manière fiable l'état et les points d'utilisation des machines et des installations. Ces composants convertissent de manière optique et acoustique les signaux de sortie des capteurs.

Les contrôleurs interprètent les résultats des caméras industrielles et des autres capteurs, les traitent et les transmettent à la commande. Grâce à ce prétraitement, seuls les paramètres les plus importants sont déterminés et transmis à une commande centralisée via le réseau du client, ce qui protège l'ensemble de l'environnement de production contre les surcharges de données.

Sur nos afficheurs et nos colonnes de signalisation à LED SmartLight, vous pouvez lire d'un simple coup d'œil l'état de fonctionnement de votre machine. En effet, ces composants visualisent les grandeurs physiques et les états.

Principaux avantages

  • Utilisation simple
  • Formes de construction et concepts de fixation appropriés pour l'industrie
  • Intégration standardisée à l'environnement de réseau d'entreprise
  • avec l'IO-Link, compatible Industrie 4.0

Familles de produits

  • SmartLight – Colonnes de signalisation à LED

    Pour l'affichage des états de fonctionnement – pour une flexibilité exceptionnelle

    Balluff vous propose les colonnes de signalisation à LED SmartLight et les indicateurs SmartLight pour surveiller de manière fiable l'état et les points d'utilisation des machines et des installations. Ces colonnes de signalisation vous permettent de visualiser de manière confortable vos informations souhaitées.

    Sur la colonne de signalisation à LED SmartLight, vous pouvez visualiser les états cruciaux à critiques de la machine et, à l'aide de l'échelle en couleur, de lire simplement les tendances et les évolutions des grandeurs physiques.

    Notre indicateur SmartLight est un affichage fiable pour les points d'utilisation (Point-of-Use) univoques et sert au guidage de l'utilisateur. En même temps, il offre de nombreuses fonctions additionnelles : par exemple, l'affichage du sens de réglage, des temps de cycle des processus de travail, des temps d'attente dans le déroulement du travail, de l'état de la machine ou des niveaux de remplissage. Une autre variante avec capteur optique peut être utilisée pour la reconnaissance fiable des signes de la main.

    Toutes les colonnes de signalisation marquent des points avec des LED lumineuses dont vous pouvez définir les couleurs individuellement. Ces colonnes disposent des différents modes suivants pour répondre à vos exigences individuelles : mode segment, mode défilant, mode niveau et mode cercle de couleurs.

    L'IO-Link vous permet un guidage confortable de l'utilisateur. Ceci permet d'effectuer des modifications même lorsque le système est en cours d'exécution. Via l'interface IO-Link, il vous suffit de les attribuer à partir d'un emplacement central. Et grâce à l'IO-Link, vous pouvez installer les appareils intelligents rapidement et à moindre coût via "plug-and-play" et les connecter facilement à la commande et aux systèmes basés sur PC.

    Les particularités

    • Polyvalente : différents modes, tels que les modes segment, défilant, niveau et cercle de couleurs sont configurables
    • Adaptée à l'application : LED multicolores et lumineuses avec une large gamme de couleurs – définissables individuellement
    • Ultraflexible : modifiable pendant le fonctionnement de la machine – pas de transformation mécanique
    • Compatible Industrie 4.0 – grâce à l'IO-Link
    • Facile à installer
    IO-Link – SmartLight
  • Afficheurs

    Appareils d'affichage numériques pour chaque application

    Les afficheurs Balluff se prêtent idéalement pour le montage en armoire. Vous avez le choix entre les afficheurs de valeur analogique, les afficheurs d'axe et les modules d'affichage avec interface SSI ou interface à impulsions numérique. Les différentes interfaces vous permettent une intégration optimale. Grâce aux nombreuses possibilités de réglage, vous pouvez utiliser nos afficheurs de manière totalement flexible. Selon le modèle, le réglage des paramètres s'effectue au moyen de touches de fonction ou sur l'écran tactile, en face avant.

    Les particularités

    • Afficheurs de valeur analogique de base : visualisation économique des données de capteur
    • Afficheurs avec écran tactile : alimentation codeur intégrée, paramétrage en langage clair, par exemple, de la couleur d'affichage, unité de mesure, linéarisation, hystérésis, …
    Afficheurs
  • Industrial Controller

    Processus de production transparents

    Vous souhaitez visualiser ou modifier rapidement et directement l'état de production et la configuration de vos produits Machine Vision ou d'autres capteurs de Balluff ? Nos contrôleurs industriels sont parfaitement adaptés pour cette tâche.

    Notre Panel PC adapté au service en milieu industriel, qui est basé sur Windows 10 IOT, permet de commander et d'afficher différents composants industriels. Pour cela, vous utilisez des systèmes de saisie standard tels que clavier et souris, ou encore un écran tactile. Vous pouvez relever confortablement toutes les indications sur son afficheur 12".

    Notre nouveau contrôleur SmartVision pilote directement des caméras industrielles raccordées et fournit des résultats concernant différentes interfaces réseau à la commande centrale.

    Les particularités

    • Gamme de fonctions évolutive – de l'affichage simple à l'analyse de données performante
    • Forme de construction et concepts de fixation appropriés pour l'industrie
    • Intégration standardisée aux environnements de réseau d'entreprise les plus divers
    Industrial Controller