Adaptés de façon optimale pour une utilisation en environnement difficile – avec degré de diagnostic sans pareil
Grâce à leur boîtier robuste, nos répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link BNI se prêtent idéalement à un usage en environnement industriel difficile. Les modules E/S se basent sur des connecteurs M12 ou M8 et peuvent être installés et entretenus de façon simple et économique.
La surveillance individuelle des canaux spécifique au port détecte les courts-circuits et les surcharges, ainsi que les ruptures de câble au niveau du port. Ce degré de diagnostic sélectif est unique dans le cas de modules E/S.
Notre variante BNI IOL-302… offre une fonctionnalité et une flexibilité maximales. Elle réunit deux modules en un. Son courant de charge maximal de 500 mA convient idéalement pour le fonctionnement de capteurs dans des vannes hydrauliques avec consommation élevée. Configuré en tant que sortie, jusqu'à 2 A sont disponibles au niveau du port.
Les particularités
- Installation et maintenance simples et économiques
- Détecte les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de câble au niveau du port
- Variante BNI IOL-302… pour une fonctionnalité maximale et une flexibilité optimale