Commutateurs
Commutateurs

Infrastructure optimale pour les réseaux complexes

Les systèmes de réseau basés sur Ethernet prennent de plus en plus d'importance dans le domaine de l'automatisation industrielle. Nous vous proposons un grand nombre de systèmes basés sur Ethernet et de composants réseau pour l'équipement de machines et d'installations technologiques – par exemple Profinet et Ethernet/IP.

Afin que vous puissiez relier facilement tous les composants système Ethernet avec l'interface Ethernet, Balluff vous propose désormais un système complet.

Principaux avantages

  • Grand nombre de systèmes basés sur Ethernet et de composants réseau
  • Système complet pour la liaison de composants système Ethernet avec l'interface Ethernet

Familles de produits

  • Switches non administrés

    Liaison simple et efficace d'appareils Ethernet

    Nos switches non administrés permettent de relier en étoile des appareils Ethernet 5 ports et 8 ports sur un composant. Les switches non administrés satisfont aussi bien à la classe de protection IP67 que la classe IP20 et supportent les taux de transfert 10 et 100 Mbit/s. La vitesse de transmission est réglée automatiquement par le biais de la fonction d'auto-négociation.

    Grâce à la fonction "Autocrossing", les modules reconnaissent automatiquement le type de câble utilisé. Les erreurs de câblage sont ainsi exclues.

    Les particularités

    • IP67 et IP20
    • Taux de transfert 10 et 100 Mbit/s
    • Vitesse de transmission réglable automatiquement via la fonction d'auto-négociation
    • Erreurs de câblage exclues grâce à la fonction "Autocrossing"
    Switches non administrés