Coupleurs inductifs
Coupleurs inductifs

Transmission d'énergie et de données sans contact

Un câblage fixe de capteurs et d'actionneurs présente des inconvénients. Les câbles et les contacts sont souvent très sollicités dans le domaine de l'automatisation, si bien que les câbles peuvent s'user et rompre, entraînant ainsi un arrêt de la machine.

Nos coupleurs inductifs BIC transmettent les données et l'énergie sans contact, à travers un entrefer. Ainsi, aucune usure mécanique n'est générée. La disponibilité de l'installation est supérieure, les temps de cycle sont raccourcis, les déroulements plus flexibles. Les unités peuvent être déconnectées rapidement, sont simples à manier et sans entretien. Elles permettent de s'adapter très rapidement à de nouvelles exigences.

Les particularités

  • Pas d'usure mécanique
  • Disponibilité accrue de l'installation, temps de cycle raccourcis, déroulements plus flexibles
  • Déconnectables rapidement, simples à manier, sans entretien

Familles de produits

  • Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link

    Échange de données transparent, sans contact, entre le module Master et l'appareil

    Les coupleurs inductifs destinés à la transmission de signaux IO-Link servent à la transmission sans contact de l'énergie et des données via un entrefer. Ceci rend superflus les contacts enfichables mécaniques. En cas d'utilisation de notre système de couplage bidirectionnel avec l'IO-Link, l'échange de données fonctionne même dans les deux directions.

    La transmission de signaux sans contact selon la norme IO-Link est réalisée de façon transparente : Le système se compose de façon "invisible" et ne doit pas être paramétré. Vous pouvez l'intégrer très facilement entre le module IO-Link Master et l'appareil IO-Link et communiquer immédiatement.

    Le système dispose d'une interface IO-Link à part entière, indépendamment du niveau de révision IO-Link. Les événements, données de paramètre et de processus peuvent ainsi être échangés directement entre le module Master et l'appareil.

    Les particularités

    • Commande d'actionneurs et collecte de signaux de capteurs simultanées
    • "Power AUX" activable et désactivable pour les actionneurs
    • Pas de paramétrage nécessaire – installation simple par "plug-and-work"
    • Fonctionnalité IO-Link jusqu'à l'appareil
    • Longueur flexible des données de processus
    Transmission de signaux avec IO-Link
  • Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux

    Transmission fiable de signaux dans les deux directions

    Nos coupleurs inductifs destinés à la transmission de signaux sont conçus pour jusqu'à huit signaux de capteur et huit signaux de commande d'actionneur.

    Le système est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il transmet les signaux dans les deux directions. Son unité distante ("Remote") peut effectuer des commandes individuelles et servir d'unités à bornes. Il est possible de transmettre depuis la base jusqu'à huit signaux, quatre canaux pouvant être commandés indépendamment les uns des autres.

    Les particularités

    • Transmet les signaux dans les deux directions
    • L'unité distante peut effectuer des commandes individuelles et servir d'unités à bornes
    • Possibilité de transmission de jusqu'à huit signaux
    • Possibilité de commande de quatre canaux indépendamment les uns des autres
    Transmission parallèle des signaux
  • Coupleurs inductifs pour l'apport de puissance

    La transmission d'énergie sans contact garantit un changement de format rapide

    Des changements de format rapides garantissent une productivité élevée. Toutefois, ceux-ci sont souvent rendus difficiles par les contacts enfichables, par exemple lors du changement de pince sur le robot.

    Nos coupleurs inductifs pour l'apport de puissance transmettent l'énergie sans contact, à travers un entrefer. Les contacts enfichables mécaniques sont ainsi superflus. Les avantages : Absence d'usure, changements d'outil rapides et grande flexibilité.

    Les particularités

    • Transmission d'énergie résistant à l'usure – sans contact, via un entrefer
    • Changements d'outil rapides
    • Grande flexibilité
    Alimentation en tension par coupleurs inductifs