Modules réseau
Modules réseau

Pour des performances élevées

Une production de plus en plus rapide, flexible, performante et polyvalente exige une communication sans faille, du capteur jusqu'au réseau Internet. C'est pourquoi le volume de données croît au sein des processus de fabrication, ce qui exige des composants, qui mettent ces informations à disposition. De même, cela nécessite une infrastructure, qui transporte les données à travers tous les niveaux.

Technologies de bus de terrain

  • Modules réseau pour Profinet

    Rapidité, rentabilité et robustesse dans l'automatisation industrielle

    L'automatisation industrielle s'est développée de façon décisive grâce à Profinet, c'est indéniable. Profinet vous permet d'intégrer les entraînements et la technique de sécurité directement dans l'environnement réseau.

    Le système basé sur l'interface Ethernet est nettement plus rapide que Profibus, mais peut cependant être facilement combiné avec ce type de bus de terrain. Il en est de même pour la liaison avec l'IO-Link. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent et, grâce à la connectique, vous veillez à une amélioration de la qualité du processus.

    Grâce à nos modules réseau, Profinet est intégrable de bout en bout – du niveau contrôle-commande jusqu'à l'entraînement, y compris dans des environnements difficiles.

    Les particularités

    • Liberté d'installation, câblage simple, diagnostics complets et paramétrage central grâce à la liaison avec IO-Link
    Modules réseau pour Profinet
    Solutions IO-Link avec Profinet

  • Modules réseau pour Profibus

    Fabrication moderne basée sur une communication efficace sur le terrain et au sein du processus

    En tant que fournisseur de solutions, Balluff fournit une large gamme de composants pour une utilisation optimale de Profibus. La technologie de bus de terrain, fiable et très au point, est utilisée depuis des années pour la fabrication moderne. Indépendamment du fabricant d'automates, vous trouverez chez nous la solution optimale.

    Vous profitez d'une communication efficace sur le terrain et au sein du processus avec un câblage simple, d'une intégration rapide grâce à un montage direct dans votre installation, ainsi que de la possibilité d'effectuer des transformations rapides. Tout cela même dans les environnements industriels difficiles. Nos solutions Profibus sont compatibles IO-Link. Cela signifie que vous pouvez profiter directement de tous les avantages de l'interface IO-Link. C'est ainsi que votre efficacité augmente grâce à la connectique très au point proposée par Balluff.

    Les particularités

    • Diagnostics complets : Pas de défaillance du système
    • Paramétrage central : Installations très rapidement opérationnelles
    • Gain de temps et économie de coûts
    • Extension simple de l'installation et sécurité d'investissement grâce à la normalisation IEC 61158/EN 50170
    Modules réseau pour Profibus
    Solutions IO-Link avec Profibus

  • Modules réseau pour CC-Link IE/Field

    Maîtriser les défis de l'automatisation à l'aide de modules hautement fonctionnels et pratiques

    Ceci vaut pour tous les domaines de la communication industrielle : Les technologies de bus de terrain et de réseau doivent satisfaire aux exigences en vue d'une communication de plus en plus performante.

    En même temps, la communication doit être aussi homogène que possible. Spécialement pour les tâches d'automatisation sur le continent asiatique, Balluff a pu relier la communication au niveau machine et installation avec la communication au niveau capteur/actionneur : modules réseau BNI pour CC-Link IE/Field pour le niveau installation, d'une part, et la liaison directe avec le niveau capteur/actionneur, d'autre part.

    Nous avons développé des modules de bus de terrain très fonctionnels et très pratiques pour l'intégration parfaite de systèmes d'E/S au module réseau haute vitesse pour CC-Link IE/Field, déterministe et ouvert. Au vu de ses possibilités remarquables de paramétrage et de diagnostic, cette nouvelle génération éclipse toutes les solutions précédentes.

    Les particularités

    • Classe de protection IP67
    • Boîtier surmoulé
    • Afficheur, LED et accès SLMP (Seamless Message Protocol) intégré pour le diagnostic et le paramétrage
    Modules réseau pour CC-Link IE/Field
    Solutions IO-Link avec CC-Link IE/Field

  • Modules réseau pour CC-Link

    Réalisation de topologies de commande performantes au moyen de produits provenant d'une source unique

    CC-Link intègre en tant que bus de terrain normalisé les composants d'automatisation les plus divers, des fournisseurs les plus divers. En Asie, CC-Link est d'ores et déjà la technologie de bus de terrain dominante. Le réseau ouvert est supporté par l'association de partenaires CC-Link CLPA, représentée avec plus de 1 000 entreprises dans le monde entier.

    En tant que système efficace et intégré, CC-Link répond à coup sûr à vos exigences. Utilisez le vaste portefeuille de haute qualité et réalisez ainsi des topologies de commandes performantes avec des produits provenant d'un fournisseur unique.

    Les particularités

    • Pour les environnements difficiles : Boîtier robuste, entièrement moulé
    • Le diagnostic performant identifie les zones à problème
    • Débit de données constant, y compris en présence de grandes quantités de données
    • Commande en temps réel fiable
    • Systèmes de commande programmables via réseau
    • Possibilité de mise hors/en circuit de stations de réseau en cours de fonctionnement
    • Possibilité de restauration automatique de stations de réseau
    Solutions IO-Link avec CC-Link

  • Modules réseau pour Ethernet/IP

    Notre standard technologique de réseau pour une performance élevée de l'installation

    Sans réseau optimisé, une efficacité élevée est irréalisable. Nous proposons pour votre installation performante un programme Ethernet/IP complet. Standard reconnu au plan mondial en matière de technologie de réseau, il a d'ores et déjà remplacé Devicenet dans de nombreux secteurs. En effet, la technologie basée sur Ethernet est nettement plus rapide et permet l'intégration de la technique d'entraînement.

    Nos modules réseau pour Ethernet/IP se distinguent par ailleurs par leur grande facilité d'utilisation. Balluff est le seul fournisseur à proposer le verrouillage des adresses IP sur les modules Ethernet, afin de les protéger contre les changements accidentels. Ceci améliore leur sécurité et facilite la maintenance.

    Les particularités

    • Gain de temps et économie de coûts : Installation rapide et intégration simple dans les réseaux existants
    • Remplacement aisé des modules grâce à un connecteur d'adresse innovant
    Modules réseau pour Ethernet/IP
    Solutions IO-Link avec Ethernet/IP

  • Modules réseau pour Devicenet

    Composants réseau optimaux pour une utilisation efficace de Devicenet

    Balluff vous assiste avec toute la gamme de technologies réseau hautes performances, afin que vous puissiez facilement sélectionner les composants réseau optimaux. Pour les applications aux U.S.A., vous trouverez chez nous tous les composants pour une utilisation efficace de Devicenet.

    Indépendamment du fabricant d'automates, vous bénéficiez d'un programme de gestion de réseau et de connectique complet et éprouvé grâce à notre portefeuille. Aligné en permanence sur vos exigences, il couvre tous les besoins à l'extérieur de l'armoire électrique. Ainsi, vous optez pour une combinaison de terrain et de processus efficace, gagnez du temps et économisez des coûts.

    Les particularités

    • Installation simple, montage et transformation rapides
    • Indépendant du fabricant d'automate
    Modules réseau pour Devicenet
    Solutions IO-Link avec Devicenet

  • Modules réseau pour EtherCAT

    Technologie performante pour une flexibilité totale

    Excellente performance, coûts réduits, topologie flexible et maniement simple – Tels sont les avantages de la technologie Industrial-Ethernet EtherCAT. Elle offre une flexibilité totale : du choix libre de la topologie à la redondance de ligne de la topologie annulaire, en passant par la possibilité de coupler et désaccoupler des appareils et des segments en cours de fonctionnement.

    EtherCAT est adapté à la fois aux architectures centralisées et décentralisées, et supporte la communication maître/esclave, maître/maître et esclave/esclave. De plus, elle peut intégrer des bus de terrain de la couche inférieure.

    En utilisant l'infrastructure existante, le niveau usine est également couvert de manière optimale avec le protocole d'automatisation EtherCAT. La solution idéale avec nos modules réseau.

    Les particularités

    • Prise en charge de 65 535 utilisateurs max. à une distance respective max. de 100 m
    • Norme internationale depuis 2007
    Modules réseau pour EtherCAT
    Solutions IO-Link avec Ethercat