Alimentation électrique

Alimentation électrique fiable et efficace

Qu'elle soit monophasée ou triphasée, couplée en parallèle ou en série, montée dans l'armoire électrique, compacte pour l'automate ou installée directement sur le terrain dans un environnement hostile – chaque application sera alimentée de façon optimale.

Vous trouverez chez nous un large éventail de tensions et de niveaux de puissance et, par conséquent, le bloc d'alimentation adapté pour une alimentation électrique fiable et efficace. Nos produits Heartbeat® offrent des solutions intelligentes avec une maintenance préventive. Le diagnostic étendu est utilisable à l'échelle de l'installation via IO-Link. Nos appareils sont homologués selon CE/TÜV, UL ou CCC.

Familles de produits

  • Blocs d'alimentation Heartbeat®

    Alimentation en tension optimale et particulièrement efficace pour les solutions d'automatisation exigeantes

    Nos blocs d'alimentation Heartbeat® garantissent une alimentation en tension fiable et efficace des capteurs, actionneurs, commandes et interfaces homme-machine. Ils ont été développés spécialement pour les applications critiques aux exigences élevées en termes de qualité, durabilité et capacité de diagnostic. Ils se distinguent principalement par des composants de haute qualité, une grande longévité et leur fonctionnalité de surveillance intégrée.

    Une DEL de visualisation d'état Heartbeat® informe localement en trois couleurs sur la situation de charge actuelle, le degré d'usure du bloc ainsi que la durée de vie restante du bloc d'alimentation. Les alarmes, le niveau de contrainte et la durée de vie sont signalés par l'intermédiaire des sorties numériques.

    La conception très fine des blocs d'alimentation Heartbeat® permet un montage dans l'armoire électrique (boîtier IP20) optimisé en termes de ressources. Des variantes IP67 sont également disponibles pour l'alimentation de modules directement au niveau du consommateur dans des structures décentralisées.

    Les particularités

    • 24 V, monophasé
    • 60, 120, 240 et 480 W
    • Résistant aux courts-circuits avec Powerboost 150 %
    • Tension de sortie réglable
    • Ondulation résiduelle particulièrement faible de la tension de sortie
    • La technologie Heartbeat® supporte la maintenance préventive et la maintenance conditionnelle (Industrie 4.0)
    Blocs d'alimentation Heartbeat®
  • Blocs d'alimentation Heartbeat® avec interface IO-Link

    Alimentation en tension optimale pour les solutions d'automatisation exigeantes avec interface de communication IO-Link

    Nos blocs d'alimentation Heartbeat® avec interface IO-Link garantissent une alimentation en tension fiable et efficace des capteurs, actionneurs, commandes et interfaces homme-machine. Ils ont été développés spécialement pour les applications critiques avec des exigences élevées en termes de qualité, durabilité et capacité de diagnostic. Ils se distinguent principalement par des composants de haute qualité, une grande longévité et leur fonctionnalité de surveillance intégrée. Une DEL de visualisation d'état Heartbeat® informe localement en trois couleurs sur la situation de charge actuelle, le degré d'usure du bloc ainsi que la durée de vie restante du bloc d'alimentation. Les alarmes, le niveau de contrainte et la durée de vie sont signalés par l'intermédiaire des sorties numériques. IO-Link vous permet d'obtenir des informations détaillées sur le diagnostic et l'état de chaque bloc, ses paramètres de fonctionnement et son historique.

    La conception très fine des blocs d'alimentation Heartbeat® avec interface IO-Link permet un montage dans l'armoire électrique (boîtier IP20) optimisé en termes de ressources. Des variantes IP67 pour l'alimentation de modules directement au niveau du consommateur dans des structures décentralisées sont également disponibles.

    Les particularités

    • 24 V, monophasé
    • 60, 120, 240 et 480 W
    • Résistant aux courts-circuits avec Powerboost 150 %
    • Tension de sortie réglable
    • Ondulation résiduelle particulièrement faible de la tension de sortie
    • La technologie Heartbeat® supporte la maintenance préventive et la maintenance conditionnelle (Industrie 4.0)
    • Traitement ultérieur de l'ensemble des informations Heartbeat® dans le système de commande et de diagnostic supérieur via IO-Link
    • DEL pour la communication IO-Link
    • Module de communication IO-Link et bloc d'alimentation séparés galvaniquement
    Blocs d'alimentation Heartbeat® avec interface IO-Link
  • Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

    Alimentation électrique fiable pour le montage dans l'armoire électrique

    Améliorez le niveau de performance de vos applications. Nos blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN (dans l'armoire électrique) résistants aux courts-circuits agissent en tant que vecteur de performance dans le domaine de l''automatisation. Avec des tensions librement sélectionnables de 24 V, 12 V à 48 V et des sorties de diagnostic pouvant être intégrées dans le diagnostic des machines, ces blocs sont homologués pour un usage dans le monde entier.

    Les particularités

    • Monophasé ou triphasé
    • 18…960 W, couplage en parallèle jusqu'à 2,8 kW
    • Tension de sortie réglable
    • DEL et sorties (numériques) de disponibilité et d'alarme
    • Fonctionnement en parallèle et en série pour une adaptation flexible à l'application (selon le type)
    • Également disponible en version Classe 2
    • Ondulation résiduelle particulièrement faible de la tension de sortie
    • Caractéristique tension/courant direct ou mode Hiccup en cas de court-circuit
    • Boîtier métallique ou boîtier métallique / plastique
    Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN