Système RFID industriel BIS C
Système RFID industriel BIS C

Flux d'informations fiable pour la fabrication

Les systèmes RFID basse fréquence BIS C sont particulièrement performants et flexibles pour l'identification fiable d'outils dans les centres d'usinage riches en réfrigérant et en lubrifiant. Un positionnement précis n'est pas toujours nécessaire. De nombreux supports de données peuvent être lus et écrits de façon dynamique, "au passage".

La BF (70/455 kHz) est le premier choix pour l'identification d'outils avec des portées courtes. Le transport de pièces avec des installations de convoyage, les systèmes AGV et de transport pour palettes, ainsi que la technique d'assemblage et l'organisation des ressources sont d'autres domaines d'utilisation.

Principaux avantages

  • Grand nombre de variantes de supports de données et de têtes de lecture/écriture pour les applications les plus diverses et les conditions d'utilisation difficiles
  • Sans usure, sans entretien et insensibles à l'encrassement
  • Grande immunité aux parasites et transfert de données sécurisé grâce à un logiciel de contrôle spécial installé dans les unités d'exploitation. Disponibilité de tous les systèmes de bus courants dans le monde entier
  • Capacité de stockage jusqu'à 8 kilo-octets

Composants système

  • Supports de données BF (70/455 kHz)

    Informations présentes directement sur l'objet – même dans des environnements difficiles

    Les supports de données BF accompagnent les pièces tout au long du processus de fabrication. Ils sont exposés parfois à des conditions extrêmes, telles que températures élevées, environnement métallique ou conditions ambiantes.

    Les supports de données de Balluff satisfont à ces exigences élevées : Ils sont insensibles aux perturbations dans l'environnement métallique, performants dans l'environnement riche en réfrigérant et en lubrifiant et adaptés pour une utilisation dans de l'eau désionisée, dans l'autoclave ainsi que dans le vide.

    Les particularités

    • Grand nombre de supports de données spéciaux pour quasiment tous les domaines de l'industrie
    • Supports de données RFID robustes, aptes au service en milieu industriel, résistant aux intempéries et aux températures extrêmes
    • Supports de données EEPROM avec capacité de stockage de 511, 1023, 2047 octets
    • Supports de données FRAM avec 8 kilo-octets pour des cycles de lecture/écriture quasi illimités
    • Possibilités de montage : Collage ou vissage
    • Support de données Tool-ID 10 mm BIS C-122 : Le classique utilisé des millions de fois est un standard normalisé au plan mondial
    • Le support de données de référence à double bobine empêche les rotations des palettes lors de l'identification de ces dernières
    • Programmation personnalisée des supports de code
    Supports de données BIS C
  • Têtes de lecture/écriture BF et antennes (70/455 kHz)

    Têtes de lecture/écriture pour de nombreuses applications

    Nos têtes de lecture/écriture BF spécifiques à l'application et les antennes au design apte au service en milieu industriel permettent une intégration simple dans l'installation. Leurs boîtiers robustes en classe de protection IP67 garantissent une utilisation fiable, y compris dans un environnement industriel difficile.

    Selon les besoins, différentes versions avec câble ou connecteur sont disponibles. Jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture peuvent être raccordées aux unités d'exploitation BIS V. La portée de lecture/écriture dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture et de support de données, laquelle est influencée en plus par le mode de fonctionnement (statique ou dynamique), le matériel de montage et la zone libre de métal.

    Les particularités

    • Têtes de lecture/écriture Tool-ID spéciales en Ø 14,5 mm ou M16 pour le montage noyé dans le métal
    • Câbles disponibles en 1 m, 5 m et 10 m
    • Câbles non raccourcissables, afin de garantir la fonctionnalité
    • Câble de raccordement BCC0FCK nécessaire pour le raccordement aux unités d'exploitation BIS V
    • Possibilité de modèles personnalisés
    Têtes de lecture/écriture BF et antennes (70/455 kHz)
  • Têtes de lecture/écriture BF (70/455 kHz) avec unité d'exploitation intégrée

    Tout dans un seul boîtier

    Nos têtes de lecture/écriture avec unité d'exploitation intégrée réunissent tout dans un unique boîtier : antenne, électronique et interface. Pour une programmation simple et rapide des supports de données, vous pouvez utiliser gratuitement le logiciel PC BIS Cockpit. En guise d'alternative, les supports de données peuvent également être programmés via une unité d'exploitation avec port série et protocole Balluff 007.

    Les particularités

    • BIS C-60R : le système à lecture seule ("read only") le plus simple pour les applications non complexes
    • Disponibilité en parallèle de l'information 8 bits sans composants supplémentaires
    • 3 octets par valeur utilisés systématiquement à partir de l'adresse 0
    • Les octets restants sur le support de données peuvent être utilisés à d'autres fins (avec les unités d'exploitation appropriées)
    Têtes de lecture/écriture avec unité d'exploitation intégrée
  • Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)

    Fiables également dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des conditions sévères

    Nos terminaux portables BF sont parfaitement adaptés pour la lecture et l'écriture mobiles de supports de données BIS C. Ils sont utilisés pour le contrôle qualité manuel ou pour la documentation de travaux de maintenance.

    La transmission de données s'effectue via une connexion WLAN, Bluetooth ou USB câblée. Les terminaux portables peuvent être étendus d'un lecteur de codes à barres 1D ou 2D. Ils fournissent des résultats fiables également dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des environnements difficiles.

    Les particularités

    • Système d'exploitation Windows CE® V6.0
    • Différentes variantes d'antenne, en fonction de la sélection de supports de données
    • Portée dépendant de la variante d'antenne
    • Bloc chargeur et stylet fournis
    • Ordinateur mobile Zebra Workabout Pro 4 performant en tant qu'amplificateur
    • Logiciel Balluff préinstallé (SDK – "Software Development Kit")
    • Écran tactile couleur de grande taille
    • Accessoires optionnels : Station d'accueil et poignée pistolet pour un travail ergonomique
    • Logiciel personnalisé sur demande
    Terminaux portables
  • Unités d'exploitation BF (70/455 kHz)

    Échange de données fiable avec le système de commande

    Avec notre unité d'exploitation BIS V, vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture par unité d'exploitation. Son indépendance vis-à-vis de la fréquence permet le fonctionnement mixte de toutes les fréquences (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Ainsi, un seul type d'unité d'exploitation est désormais nécessaire, ce qui facilite grandement le stockage. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, l'unité d'exploitation est par ailleurs disponible avec tous les systèmes de bus courants dans le monde entier.

    Les particularités

    • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce au boîtier coulé sous pression de zinc
    • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
    • Concept de fixation variable pour le montage simple sur profilé chapeau ou sur profilé
    • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
    • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
    • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
    • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
    • Blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates courants pour une mise en œuvre rapide
    • Commutateur Ethernet 2 ports intégré pour une topologie linéaire ou annulaire
    • Petite et compacte (172 × 48 × 62 mm)
    • Interface USB pour une mise en service rapide, sans connexion de bus
    • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
    • Alimentation en tension via des connecteurs 7/8" robustes pour les environnements industriels difficiles
    Unité d'exploitation BIS C
  • Coupleurs de données BF (70/455 kHz)

    Pontage sans contact d'interfaces aériennes

    Les coupleurs de données BF proposés par Balluff apportent un haut degré de flexibilité. Ils transmettent les données de façon sûre par le biais de deux interfaces aériennes. Ils se chargent de ponter, sans contact, les deux zones de transfert, en lieu et place d'une transmission de données fixe.

    Les coupleurs de données sont utilisés partout où une interface mécanique double est indispensable, par exemple pour les tables tournantes, les porte-pièces interchangeables ou les bras de préhension. Ainsi, vous pouvez simplifier votre conception de l'installation et améliorer la disponibilité de cette dernière grâce à un établissement de contact plus rapide, par exemple lors des changements d'outil.

    Les particularités

    • Les coupleurs de données fonctionnent comme un câble prolongateur
    • Transmission sans entretien et sans usure mécanique
    • Transmission de signaux rapide et fiable
    • Différentes longueurs de câble : 1 m, 2 m et 5 m
    • Câblage simple, p. ex. de tables tournantes, têtes de poinçon interchangeables, etc.
    • Augmentation des demandes de fonctions, y compris à des endroits jusqu'ici inaccessibles
    Coupleurs de données BF (70/455 kHz)