Système RFID industriel BIS L
Système RFID industriel BIS L

La réponse aux tâches d'identification simples

Nos systèmes RFID basse fréquence (RFID BIS L) sont adaptés pour les applications, dans lesquelles il s'agit simplement d'identification et moins de traitement de données.

Par exemple, pour la traçabilité, seul un code en lecture seule est souvent nécessaire. Les systèmes 125 kHz fonctionnent de façon fiable jusqu'à des portées de 100 mm et se comportent de façon relativement neutre par rapport à des matières telles que l'eau, les textiles, le bois et l'aluminium.

Principaux avantages

  • Taille mémoire des supports de données limitée à 192 octets
  • Pour la transmission de petites quantités de données
  • Gamme ordonnée de supports de données
  • Pour une utilisation dans des conditions environnementales moins hostiles
  • ID univoque avec 5 octets, en lecture seule
  • Supports de données en lecture seule disponibles (protégés contre les mauvaises manipulations)

Composants système

  • Supports de données BF (125 kHz)

    Disponibilité des informations directement sur l'objet

    Les supports de données BF accompagnent les pièces tout au long du processus de fabrication. Si vous avez besoin d'un grand nombre de tags pour la réalisation de votre application, les supports de données de Balluff (RFID BIS L) constituent un choix économique et fiable. Certains parmi eux possèdent une fonctionnalité en lecture seule, ce qui exclut une manipulation et garantit une sécurité élevée des données.

    Les particularités

    • Supports de données ronds en différentes tailles : Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • Support de données en verre résistant aux produits chimiques en 13 × 3 mm
    • Support de données en lecture seule (3 ou 5 octets) ou programmable avec 192 octets
    • Possibilités de montage : Collage ou vissage
    • Deux variantes de supports de données en lecture seule disponibles : avec une identification "Unique ID" fixe de 5 octets ou avec programmation de 3 octets de données personnalisées, selon les spécifications du client
    Supports de données BIS L
  • Têtes de lecture/écriture BF et antennes (125 kHz)

    Partenaire de communication des supports de données

    Nos têtes de lecture/écriture BF spécifiques à l'application et les antennes au design apte au service en milieu industriel permettent une intégration simple dans l'installation.

    Jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture peuvent être raccordées aux unités d'exploitation BIS V. Des têtes de lecture particulièrement petites en M12 ou M18, avec électronique d'exploitation déportée, sont disponibles pour les espaces réduits.

    Par ailleurs, nous proposons des têtes de lecture avec interface IO-Link, qui sont souvent utilisées lorsqu'un seul code (lecture seule) est nécessaire lors du suivi.

    Les particularités

    • Les boîtiers robustes en classe de protection IP67 garantissent la fiabilité en environnement difficile
    • La portée dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture et de support de données (voir la fiche technique de la tête de lecture/écriture respective)
    • Raccordement via connecteur M12, longueur de câble jusqu'à 50 m
    • Modèles plats disponibles
    Têtes de lecture/écriture BF et antennes (125 kHz)
  • Têtes de lecture/écriture BF (125 kHz) avec unité d'exploitation intégrée

    Lecture et évaluation avec un appareil

    Nos têtes de lecture/écriture BF avec unité d'exploitation intégrée réunissent l'antenne, l'électronique et l'interface dans un unique boîtier :

    L'installation simple permet d'économiser du temps et des coûts. Certaines têtes de lecture conviennent également pour les conditions de montage étroites. Des variantes spéciales avec électronique déportée créent une marge de manœuvre lors de l'installation. Grâce aux boîtiers robustes en IP67, une utilisation fiable en environnement difficile est garantie.

    Les particularités

    • Interfaces disponibles : parallèle et série (RS232, RS422)
    • Ne nécessite pas d'unité d'exploitation supplémentaire
    • Les visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur facilitent la mise en service et minimisent les temps d'immobilisation
    Têtes de lecture/écriture BF (125 kHz) avec unité d'exploitation intégrée
  • Terminaux portables BF (125 kHz)

    Saisie mobile de données – simple et confortable

    Nos terminaux portables BF se prêtent remarquablement à la lecture et à l'écriture mobiles de supports de données BIS L. Ils sont utilisés pour le contrôle qualité manuel ou pour la documentation des travaux de maintenance.

    Les terminaux portables proposés par Balluff utilisent pour la transmission de données le réseau local sans fil (WLAN), Bluetooth ou un port USB câblé. Ils sont modulaires, peuvent être complétés d'un lecteur de codes à barres 1D ou 2D et fonctionnent avec une précision et une fiabilité absolues, même dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des environnements difficiles.

    Les particularités

    • Système d'exploitation Windows CE® V6.0
    • Selon le choix des supports de données, différentes variantes d'antenne sont disponibles
    • Portée dépendant de la variante d'antenne
    • Bloc chargeur et stylet fournis
    • Ordinateur mobile Zebra Workabout Pro 4 performant en tant qu'amplificateur
    • Logiciel Balluff préinstallé (SDK – "Software Development Kit")
    • Écran tactile couleur de grande taille
    • Accessoires optionnels : Station d'accueil et poignée pistolet pour un travail ergonomique
    • Logiciel personnalisé sur demande
    Terminaux portables BF (125 kHz)
  • Unités d'exploitation BF (125 kHz)

    Unité d'exploitation compacte pour toutes les fréquences

    Avec notre unité d'exploitation BIS V, vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture par unité d'exploitation. Son indépendance vis-à-vis de la fréquence permet le fonctionnement mixte de toutes les fréquences (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Ainsi, un seul type d'unité d'exploitation est désormais nécessaire, ce qui facilite grandement le stockage. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, l'unité d'exploitation est par ailleurs disponible avec tous les systèmes de bus courants dans le monde entier.

    Les particularités

    • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce au boîtier coulé sous pression de zinc
    • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
    • Concept de fixation variable pour le montage simple sur profilé chapeau ou sur profilé
    • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
    • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
    • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
    • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
    • Blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates courants pour une mise en œuvre rapide
    • Commutateur Ethernet 2 ports intégré pour une topologie linéaire ou annulaire
    • Petite et compacte (172 × 48 × 62 mm)
    • Interface USB pour une mise en service rapide, sans connexion de bus
    • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
    • Alimentation en tension via des connecteurs 7/8" robustes pour les environnements industriels difficiles
    Unité d'exploitation BIS L
  • Coupleurs de données BF (125 kHz)

    Transmission de données fiable par le biais d'interfaces aériennes

    Les coupleurs de données BF proposés par Balluff apportent un haut degré de flexibilité. Ils transmettent les données de façon sûre par le biais de deux interfaces aériennes. Ils se chargent de ponter, sans contact, les deux zones de transfert, en lieu et place d'une transmission de données fixe. Les coupleurs de données sont utilisés partout où une interface mécanique double est indispensable, par exemple pour les tables tournantes, les porte-pièces interchangeables ou les bras de préhension. Ainsi, vous pouvez effectuer des demandes de fonctions, y compris à des endroits jusqu'ici inaccessibles.

    Les particularités

    • Transmission sans entretien et sans usure mécanique
    • Transmission de signaux rapide et fiable
    • Différentes longueurs de câble : 1 m, 2 m et 5 m
    Coupleurs de données BF (125 kHz)