Système industriel RFID BIS M
Système industriel RFID BIS M

Le concentré de puissance pour la vitesse et les grandes quantités de données

Le système RFID BIS M (13,56 MHz) prend en charge les normes ISO mondiales et se distingue par une vitesse de transmission élevée avec de grandes quantités de données.

Grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de supports de données et de têtes de lecture/écriture, le système est utilisable pour les applications les plus diverses. Il se prête, par exemple, au suivi de pièces situées à faible distance ou pour les applications dans le domaine de la gestion de production (palettisation, enregistrement sur la pièce, ...).

Principaux avantages

  • Câbles 4 pôles standard et disponibilité de composants IO-Link
  • En combinaison avec les supports de données passifs, portées moyennes jusqu'à 400 mm max.
  • Intégration parfaite dans les applications grâce aux normes RFID mondiales ISO 15693 et ISO 14443A
  • Disponibilité de tous les systèmes de bus courants dans le monde entier
  • Mise en service simple et rapide
  • Composants Balluff High-Speed (jusqu'à huit fois plus rapides que la norme ISO 15693)
  • Possibilité de développements personnalisés
  • Disponibilité de nombreux accessoires pour une intégration simple sur l'ensemble des lieux d'utilisation

Composants système

  • Supports de données HF (13,56 MHz)

    Informations disponibles directement sur l'objet

    Les supports de données accompagnent les pièces tout au long du processus de fabrication. Ils sont exposés partiellement à des conditions extrêmes, p. ex. des températures élevées, un environnement métallique et des conditions ambiantes. Nos supports de données HF satisfont aux exigences élevées de tels environnements. Dans le vaste portefeuille proposé par Balluff, vous trouverez toujours le produit adapté aux différentes particularités.

    Les particularités

    • Supports de données passifs : Les données et l'énergie nécessaire sont couplées par voie inductive par la tête de lecture/écriture
    • Tous les supports de données disposent d'un numéro d'identification univoque ("unique ID"), qui est en lecture seule et ne peut pas être modifié
    • Utilisables dans le monde entier grâce à la conformité ISO-15693.
    • Supports de données EEPROM jusqu'à 992 octets de mémoire
    • Supports de données FRAM avec jusqu'à 128 kilo-octets pour des cycles d'écriture quasi illimités
    • Montage par collage ou vissage
    • Classes de protection élevées jusqu'à IP68/69K
    • Caractéristiques les plus diverses telles que le montage sur métal, la haute température, etc.
    • Pour les applications critiques en terme de temps : Supports de données Balluff High-Speed, jusqu'à huit fois plus rapides que la norme ISO 15693
    • Supports de données de référence spéciaux pour les systèmes de transfert, qui sont programmables depuis deux côtés
    • Disponibilité de supports de données en petites dimensions
    • Les supports de données à visser sont faciles à fixer sur l'objet et très vite démontables
    Supports de données HF
  • Têtes de lecture/écriture et antennes HF (13,56 MHz)

    Partenaire de communication des supports de données

    Les têtes de lecture/écriture HF et les antennes, spécifiques à l'application, proposées par Balluff dans un design approprié pour l'industrie, peuvent être intégrées facilement dans votre installation. Elles prennent en charge la norme mondiale ISO 15693, ainsi qu'en partie la norme ISO 14443A. Grâce à un boîtier robuste, répondant à la classe de protection IP67, elles sont adaptées pour un usage en environnement difficile. Leur portée dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture et de support de données.

    Des têtes de lecture/écriture HF avec interface IO-Link sont également disponibles. Celles-ci permettent de résoudre des applications, dans lesquelles il s'agit de consigner économiquement, avec peu de données, l'avancement de la production, le numéro de lot ou encore les données qualité.

    Les particularités

    • Visualisations d'état directement sur la tête de lecture/écriture : Mise en service simple, temps d'immobilisation minimum
    • Jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture raccordables sur les unités d'exploitation BIS V
    • Raccordement via connecteur M12, longueur de câble jusqu'à 50 m
    • Têtes de lecture/écriture pour le montage noyé dans le métal
    • Modèles M12 avec antenne intégrée
    • Têtes de lecture/écriture spéciales, p. ex. pour les systèmes de transfert, pour un montage simple sans bride de fixation supplémentaire
    • Antennes cadres HF pour des portées élevées jusqu'à 400 mm
    • Possibilité de formats personnalisés
    • Composants d'identification d'outils disponibles au même design que les têtes de lecture/écriture BIS C
    Têtes de lecture/écriture et antennes
  • Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'exploitation intégrée

    Tout dans un seul boîtier

    Les têtes de lecture/écriture HF avec unité d'exploitation intégrée sont les intermédiaires entre le support de données et le PC ou l'automate. Votre avantage : Étant donné que l'antenne, l'électronique et l'interface se trouvent dans un unique boîtier, une unité d'exploitation supplémentaire est superflue.

    De plus, l'intégration simple permet d'économiser d'importants coûts d'installation. Les variantes avec électronique déportée conviennent également pour les conditions de montage étroites et créent une marge de manœuvre pour l'installation.

    Les particularités

    • Interfaces disponibles : série - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • Désormais également avec connexion bus : Possibilité de raccordement direct à Profinet du lecteur RFID tout-en-un BIS M-4008
    • Boîtiers robustes en IP67 : Utilisation fiable dans l'environnement difficile
    • Visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur : Mise en service simple et temps d'immobilisation minimum
    Têtes de lecture/écriture avec unité d'exploitation intégrée
  • Appareils de lecture/écriture HF mobiles (13,56 MHz)

    Saisie mobile et confortable de données

    Nos terminaux portables HF sont conçus pour les supports de données BIS M. Ils se prêtent remarquablement pour le contrôle qualité manuel ou pour la documentation des travaux de maintenance. La transmission de données s'effectue via une connexion WLAN, Bluetooth ou USB câblée.

    Les terminaux portables modulaires peuvent être étendus d'un lecteur de codes à barres 1D ou 2D. Les données sont saisies de façon fiable, y compris dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des environnements difficiles.

    Les particularités

    • Système d'exploitation Windows CE® V6.0
    • Différentes variantes d'antenne, en fonction de la sélection de supports de données
    • Portée dépendant de la variante d'antenne
    • Bloc chargeur et stylet fournis
    • Ordinateur mobile Zebra Workabout Pro 4 performant en tant qu'amplificateur
    • Logiciel Balluff préinstallé (SDK – "Software Development Kit")
    • Écran tactile couleur de grande taille
    • Accessoires optionnels : Station d'accueil et poignée pistolet pour un travail ergonomique
    • Logiciel personnalisé sur demande
    Terminaux portables HF
  • Unités d'exploitation HF (13,56 MHz)

    Échange de données fiable avec le système de commande

    Avec notre unité d'exploitation BIS V, vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture par unité d'exploitation. Son indépendance vis-à-vis de la fréquence permet le fonctionnement mixte de toutes les fréquences (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Ainsi, un seul type d'unité d'exploitation est désormais nécessaire, ce qui facilite grandement le stockage. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, l'unité d'exploitation est par ailleurs disponible avec tous les systèmes de bus courants dans le monde entier.

    Les particularités

    • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce au boîtier coulé sous pression de zinc
    • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
    • Concept de fixation variable pour le montage simple sur profilé chapeau ou sur profilé
    • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
    • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
    • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
    • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
    • Blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates courants pour une mise en œuvre rapide
    • Commutateur Ethernet 2 ports intégré pour une topologie linéaire ou annulaire
    • Petite et compacte (172 × 48 × 62 mm)
    • Interface USB pour une mise en service rapide, sans connexion de bus
    • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
    • Alimentation en tension via des connecteurs 7/8" robustes pour les environnements industriels difficiles
    Unité d'exploitation BIS M
  • Modules de communication HF (13,56 MHz)

    Passerelles pour topologies de bus Subnet 16 TM

    Les modules de communication HF / passerelles (13,56 MHz) proposés par Balluff servent à la liaison point-à-point ou en tant que connexion bus. Ils sont intégrés directement dans votre installation via l'interface série d'un ordinateur hôte (RS232) ou sur une interface bus appropriée.

    Au moyen de leur interface RS485, cela permet de constituer un sous-réseau comprenant jusqu'à 16 utilisateurs. Des têtes de lecture/écriture (HF) adaptées à cette topologie de bus Subnet 16-TM sont également disponibles : Nos solutions des types BIS M-410, BIS M-411 et BIS M-620 disposent d'une unité d'exploitation intégrée ainsi que d'interfaces RS485 Subnet 16 correspondantes.

    Les particularités

    • Une carte de communication pour jusqu'à 16 têtes de lecture
    • Construction très compacte
    • Boîtiers robustes en IP67 : Utilisation fiable dans l'environnement difficile
    • Mise en service simple et durées d'immobilisation minimales grâce aux visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur
    • Solutions disponibles également pour de grandes portées de lecture
    Modules de communication