Système industriel RFID BIS U
Système industriel RFID BIS U

Pour les processus dynamiques avec grandes distances de lecture

Les systèmes UHF de Balluff garantissent la transparence des données et la traçabilité au sein des processus d'automatisation. UHF est une technologie standard pour les solutions d'identification à l'échelle du processus.

Le système permet une saisie rapide des informations de tag, ainsi qu'une sécurité de transmission continue. A travers l'interrogation de données de produit et de processus, la technologie UHF est dans chaque phase du flux de matières un élément central d'applications de traçabilité. Ainsi, une transparence continue des données est garantie dans l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement.

Principaux avantages

  • Intégration sans problème dans les applications au moyen d'interfaces standard utilisées dans le monde entier
  • Répond aux normes mondiales ISO 18000-6C et EPC Gen2 Class1
  • Application flexible grâce à de nombreuses possibilités de combinaisons entre supports de données et antennes
  • Portées jusqu'à 6 m et plus
  • La capacité de lecture simultanée permet la saisie en parallèle de plusieurs supports de données (tags)
  • Convient pour l'intégration aux systèmes de commande classiques via interfaces de bus, et à des systèmes informatiques centraux
  • Possibilité de réalisation de solutions système entièrement sur mesure
  • Disponibilité de nombreux accessoires pour une intégration simple dans différentes applications

Composants système

  • Supports de données UHF (860/960 MHz)

    Détection fiable des tags pour environnements difficiles

    Les supports de données ou tags caractérisent l'objet à identifier et le dotent d'informations supplémentaires, pouvant être lues, écrites et enregistrées par l'intermédiaire d'un mot de passe. Ils mémorisent les données produit, processus et qualité et fournissent ainsi des indications fiables sur le cycle de vie des produits.

    Nos supports de données UHF modernes répondent aux exigences industrielles les plus strictes : ils résistent aux températures élevées, à l'humidité, aux produits chimiques et restent fiables même dans l'environnement métallique.

    Contrairement aux codes à barres, les tags RFID sont lisibles même sans visibilité optique directe et, par conséquent, sont insensibles à l'encrassement. L'énergie nécessaire pour les supports de données passifs est prélevée par couplage inductif par le biais de la tête de lecture/écriture, ou dans l'onde électromagnétique émise par l'antenne.

    Les particularités

    • Large gamme de produits avec différentes versions, dimensions et possibilités d'utilisation
    • Tous les supports de données possèdent un numéro d'identification (TID) unique, non modifiable, ainsi qu'un code EPC (Electronic Product Code) programmable individuellement
    • Normes mondiales ISO 18000-6C ou EPC Gen2 Class1
    • Zone de mémoire utilisateur librement inscriptible, d'une capacité allant jusqu'à 112 octets
    • Certaines variantes de supports de données avec protection supplémentaire par mot de passe
    • Possibilités de montage : Collage, scellage ou vissage
    • Disponibilité de variantes pour le montage direct sur le métal
    • Disponibilité de la très économique "Smart-Label" autocollante pour les applications à usage unique (reste sur le produit)
    • Réalisation des exigences industrielles les plus diverses grâce à la sélection de supports de données appropriés
    • Adéquation optimale avec le système de lecture
    • Réalisation d'applications de masse au moyen de tags à faible coût
    • Supports de données spéciaux, sans silicone, pour l'industrie automobile
    • Tags spéciaux résistant aux températures jusqu'à 220 °C
    • Possibilité de variantes sur mesure, spécifiques au client
    Supports de données UHF (860/960 MHz)
  • Têtes de lecture/écriture et antennes UHF (860/960 MHz)

    Communication via l'interface aérienne

    Nos têtes de lecture/écriture UHF et antennes sont modulables et permettent de concevoir et réaliser les tâches d'identification de façon flexible, par exemple dans le cas de lignes de convoyage ou de portiques. Elles sont disponibles en différentes versions, pour différentes portées et applications. La portée dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture, ou d'antenne et de support de données, ainsi que de la configuration de l'unité d'exploitation.

    Les particularités

    • Variantes pour les gammes des fréquences UE (865 - 868 MHz) et US (902 - 928 MHz)
    • Utilisation fiable en environnement difficile grâce à un boîtier robuste jusqu'à la classe de protection IP67
    • Visualisations d'état directement sur la tête de lecture/écriture pour une mise en service simple et la minimisation des temps d'immobilisation
    • Mise en service et configuration en quelques secondes via la fonction "Auto Set-Up" (configuration automatique) pour la tête de lecture/écriture
    • Raccordement par câble coaxial (jusqu'à 10 m) ou connecteur M12 avec une longueur de câble jusqu'à 50 m
    • Polarisation circulaire pour des supports de données saisissables de manière quasi indépendante de la position
    • Portées de lecture jusqu'à 6 m et plus
    • Têtes de lecture/écriture et antennes montables directement sur le métal
    • Raccordement de jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture aux unités d'exploitation BIS V
    • Raccordement de jusqu'à quatre antennes aux unités d'exploitation BIS U-602x
    Têtes de lecture/écriture et antennes UHF (860/960 MHz)
  • Appareils de lecture/écriture UHF mobiles (860/960 MHz)

    Saisie rapide, mobile et confortable de données

    Nos terminaux portables UHF sont conçus pour la lecture et l'écriture mobiles de supports de données BIS U. Ils sont utilisés pour le contrôle qualité manuel ou pour la documentation des travaux de maintenance.

    Les terminaux portables proposés par Balluff utilisent pour la transmission de données le réseau local sans fil (WLAN), Bluetooth ou un port USB câblé. Ils sont modulaires, peuvent être complétés d'un lecteur de codes à barres 1D ou 2D et fonctionnent avec une précision et une fiabilité absolues, même dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des environnements difficiles.

    Les particularités

    • Système d'exploitation Windows CE® V5.0
    • Antenne à pol. linéaire
    • Bloc chargeur et stylet fournis
    • Ordinateur mobile Zebra Workabout Pro 4 performant en tant qu'amplificateur
    • Logiciel de démonstration Zebra/Motorola préinstallé
    • Idéal dans de mauvaises conditions de lumière et dans les environnements difficiles
    • Écran tactile couleur de grande taille
    • Accessoires optionnels : Station d'accueil et poignée pistolet pour un travail ergonomique
    • Logiciel personnalisé sur demande
    Appareils de lecture/écriture UHF mobiles (860/960 MHz)
  • Unités d'exploitation UHF (860/960 MHz)

    Saisie, traitement et transmission simples et fiables de données

    Notre unité d'exploitation indépendante de la fréquence BIS V facilite votre gestion des stocks. Elle est utilisable de façon flexible et permet un mode mixte de l'ensemble des familles de produits (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Une unique unité d'exploitation BIS V permet d'exploiter jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture simultanément. Par ailleurs, tous les systèmes de bus les plus répandus dans le monde sont disponibles pour une utilisation indépendante de l'industrie.

    Les particularités

    • BIS U-602x en tant qu'alternative "longue portée" performante pour des portées jusqu'à 6 m et plus
    • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce à un boîtier coulé sous pression de zinc
    • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
    • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
    • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
    • Différentes versions BIS U certifiées pour un usage propre à un pays
    • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
    • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
    • Très vite opérationnelle grâce aux blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates réputés
    • Interface USB pour une mise en service sans connexion de bus
    • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
    • Outil de configuration UHF ("UHF-Manager") pour le réglage confortable de l'ensemble des paramètres nécessaires au fonctionnement
    Unité d'exploitation BIS U