Modules E/S de sécurité
Safety over IO-Link – La sécurité plus simple que jamais
Safety (Sécurité)
L'automatisation a besoin de sécurité. La sécurité est basée sur la fiabilité. La qualité Balluff vous garantit une fiabilité particulière : avec une large gamme de solutions qui rendent les machines et les systèmes fiables et donc sûrs. Nos capteurs de sécurité combinés à une technique de commande sûre permettent la réalisation de concepts innovants pour votre sécurité des machines. Et tout cela avec une qualité constante des années durant. Le concept de sécurité Balluff pour l'automatisation comprend un nombre sans cesse croissant de produits et de composants qui contribuent à minimiser les dangers pour les hommes et les machines et à traiter les informations en toute sécurité. Ces composants s'intègrent facilement dans la commande de la machine.
Cela ne fait aucun doute : Dans l'industrie, il est important que les machines et les installations soient efficaces et productives. Cependant, la protection des personnes, des machines et de l'environnement de travail est indispensable. En tant que spécialiste en matière de capteurs et d'automatisation, nous ne nous efforçons pas seulement d'assurer le bon fonctionnement de nos capteurs. . Il est fondamental que notre technique de sécurité industrielle réponde également à des réglementations strictes. En effet, partout où les personnes sont en contact direct avec les machines, les concepts de sécurité doivent répondre aux exigences les plus élevées. Même si les risques et les erreurs ne peuvent jamais être totalement exclus, il est néanmoins nécessaire de les minimiser et de développer un concept de sécurité optimal. Avec Safety over IO-Link, Balluff propose une solution de sécurité facilement intégrable pour votre automatisation.
Safety over IO-Link réunit automatisation et sécurité dans un unique système global performant. Ce concept repose sur l'interface universelle IO-Link : Un protocole Safety est modulé sur un câble trifilaire et permet la communication et l'échange d'informations entre le module E/S de sécurité et le module IO-Link Master. Safety over IO-Link est ouvert jusqu'au niveau capteur : il est possible de raccorder au répartiteur de sécurité Profisafe, au moyen d'un câble M12 standard, à la fois des composants de sécurité Balluff et des appareils de sécurité d'autres fabricants.
Le répartiteur de sécurité permet de disposer au total de douze entrées de sécurité et de deux sorties de sécurité. Le module peut alimenter des entrées/sorties jusqu'à un courant total de 8 ampères. Le temps de réponse maximal est de 20 millisecondes. Le répartiteur de sécurité est un module E/S de sécurité permettant de regrouper également des composants standard tels que de simples capteurs binaires. La communication orientée sécurité du module IO-Link Master s'effectue via Profisafe pour Profinet. Les informations vitales sont transmises au moyen d'une technique de tunneling via le module Master, directement au système de commande. Les solutions réalisées sur cette base répondent aux exigences maximales de sécurité jusqu'à PLe/SIL3.
Notre concept de sécurité Safety over IO-Link réunit les avantages éprouvés de l'IO-Link, tels que l'échange d'informations fiable et flexible, le transport de données à travers tous les niveaux, l'intégration simple et une interface normalisée utilisable de façon universelle, avec la communication orientée sécurité via Profisafe pour Profinet.
Ainsi, l'intégration de la technique de sécurité est plus simple que jamais. Seul le module E/S de sécurité, auquel vous pouvez raccorder quasi tout "Safety Device", est raccordé au module IO-Link Master. Vous pouvez effectuer le paramétrage de façon centralisée via le système de commande. Les jeux de paramètres du concept de sécurité peuvent être transférés simplement sur d'autres machines et dans toute l'installation. De plus, le système s'adapte rapidement et facilement à l'évolution des besoins.
La solution pour la technique de sécurité industrielle simplifie la structure du système et permet de gagner du temps et de réduire les coûts de câblage grâce à des câbles de raccordement M12 standard. L'installation de la technique de sécurité IP67 directement sur le terrain permet la mise en œuvre d'armoires de commande plus petites et de rationaliser les concepts d'installation.