Dispositifs de protection optoélectroniques
Dispositifs de protection optoélectroniques

Protection sûre des personnes permettant l'interaction entre l'homme et la machine

Une production flexible s'accompagne d'exigences élevées en terme de sécurité lorsque l'homme et la machine travaillent main dans la main dans l'automatisation. En effet, cette coopération, par exemple dans la salle des machines, ne doit pas mettre en danger la sécurité des employés. Les dispositifs de protection optoélectroniques tels que les rideaux lumineux de sécurité proposés par Balluff vous offrent des solutions sûres, qui vous permettent une grande flexibilité. Autre avantage pour vous : L'utilisation des rideaux lumineux, qui se composent de plusieurs faisceaux lumineux parallèles, permet en outre de gagner de la place, car les rideaux lumineux peuvent remplacer des clôtures de protection complexes ou une combinaison de plusieurs barrages optiques individuels.

Dispositifs de protection sans contact

Les dispositifs de protection optoélectroniques sont utilisés systématiquement lorsque les opérateurs interviennent dans le processus de production, afin de se prémunir contre les dangers émanant des installations et des machines. À l'aide de lumière infrarouge, les dispositifs de protection sans contact (BWS) détectent le mouvement de personnes sur l'installation, à l'intérieur d'une zone protégée définie. Les rideaux lumineux de sécurité Balluff sont conçus pour la protection des doigts et des mains, en tant que barrière immatérielle, dans les applications de protection du corps. Plus le maillage des faisceaux lumineux est serré, plus la résolution et la capacité de détection sont élevées, de sorte que même les petites parties du corps peuvent être détectées de manière fiable avec les dispositifs de protection sans contact Balluff. Si la personne entre dans la zone de protection définie, le rideau lumineux de sécurité déclenche immédiatement une commande d'arrêt et tous les mouvements critiques pour la sécurité de l'installation peuvent être arrêtés.

La fonction de sécurité est mise en œuvre plus rapidement avec des rideaux lumineux que si vous utilisez plusieurs barrages optiques individuels. Parce que vous ne montez qu'une seule unité au lieu d'installer plusieurs dispositifs individuels comme c'est le cas avec les barrages optiques. Cela facilite également le raccordement. Pour ce faire, il suffit de raccorder le rideau lumineux de sécurité, par exemple, au module Safety over IO-Link de sécurité connecté au module IO-Link Master. De cette manière, vous avez déjà créé la fonction de sécurité. En même temps, vous économisez des coûts car la technique de raccordement est standardisée avec des connecteurs M12.

Sûrs et peu encombrants

Les dispositifs de protection sans contact vous permettent d'assurer une protection fiable des personnes sans perte de place que constituerait la présence de clôtures de protection. L'utilisation de dispositifs de protection optoélectroniques tels que nos rideaux lumineux de sécurité élimine le besoin de structures fixes, qui empêchent normalement les personnes de pénétrer dans les zones dangereuses et qui prennent beaucoup de place. Les rideaux lumineux de sécurité Balluff sont économiques et utilisables de façon flexible. En même temps, ils offrent une protection élevée contre les manipulations.

L'important, ce sont les personnes

Les processus de manutention entièrement automatisés présentent des risques particulièrement élevés pour les personnes. Il est donc essentiel que les rideaux lumineux de sécurité distinguent les personnes et les flux de matières. Nos rideaux lumineux de sécurité peuvent également être utilisés sur des sas matériels pour alimenter de manière fiable des robots, par exemple. Lorsque le matériel est transporté à travers la zone de protection, la fonction de sécurité est temporairement court-circuitée (opération appelée "muting"). Néanmoins, la sécurité est maintenue si une personne pénètre dans la zone protégée de manière imprévue.

Principaux avantages

  • Détection des doigts, des mains et du corps pour une interaction rapide entre l'homme et la machine
  • Zone de protection définie avec champ de protection infrarouge – adaptée aux applications de sécurité jusqu'à PLe/SIL3
  • Arrêt sûr de la machine dans les applications critiques en terme de sécurité
  • Meilleure utilisation de l'espace grâce à l'économie de barrières de protection
  • Meilleure protection contre les manipulations