Dispositifs de commande de sécurité
Dispositifs de commande de sécurité

Coupure fiable des machines en cas d'urgence

Le fonctionnement sûr de machines et d'installations automatisées fait partie du devoir de diligence des entreprises. Afin d'éviter ou de réduire les dangers inhérents aux machines en cas d'urgence, il est nécessaire d'utiliser des dispositifs de commande de sécurité tels que l'arrêt d'urgence. Dans les installations, un dispositif d'arrêt d'urgence doit être disponible à tout moment comme mesure de protection supplémentaire – que ce soit pendant l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. Et cela indépendamment du fait que cette fonction soit appelée coupure d'urgence (coupure d'énergie) ou arrêt d'urgence (arrêt d'un processus ou d'un mouvement dangereux).

Les dispositifs de commande de sécurité doivent être facilement accessibles, à tout moment disponibles et fonctionnels, et doivent introduire sans délai un état sûr de la machine. Nos dispositifs de commande bien visibles déclenchent dans une situation critique une fonction d'arrêt d'urgence immédiate. C'est pourquoi ils se prêtent de manière optimale à la protection de vos collaborateurs et de vos installations.

Familles de produits

  • Dispositif d'arrêt d'urgence

    Arrêt d'urgence – dans les moments cruciaux

    Les boutons ou interrupteurs d'arrêt d'urgence garantissent que les machines et les installations ne redémarrent pas automatiquement. Dans la plupart des cas, l'interruption d'un circuit entraîne l'arrêt de la machine. Les systèmes d'arrêt d'urgence sont divisés en différentes catégories d'arrêt en fonction des conditions générales de l'application et de la réglementation en vigueur.

    Déconnexion immédiate de l'alimentation en énergie (catégorie d'arrêt 0)

    Dans la mesure où cela ne représente pas un risque supplémentaire pour l'utilisateur, l'alimentation en énergie est interrompue immédiatement.

    Arrêt contrôlé (catégorie d'arrêt 1)

    Dans les cas où une interruption incontrôlée de l'alimentation électrique peut conduire à des situations dangereuses, par exemple lors de freinages, l'installation est d'abord mise dans un état sûr, puis seulement après l'alimentation en énergie est interrompue.

    Dispositifs de commande de sécurité pour des exigences maximales en terme de sécurité

    Les dispositifs de commande de sécurité Balluff répondent aux exigences les plus strictes en terme de sécurité, conformément aux normes et standards internationaux, et peuvent être intégrés de façon simple et sûre dans votre installation.

    Les particularités

    • Coupure sûre de l'alimentation en énergie
    • Ouverture forcée selon CEI 60947-5-1, Annexe K
    • Connexion enfichable M12 (5 pôles)
    • Bouton coup-de-poing avec déverrouillage par rotation
    • Classe de protection élevée contre la poussière et l'eau
    • Boîtier compact, montage simple
    Dispositif d'arrêt d'urgence