Dispositifs de verrouillage de sécurité
Dispositifs de verrouillage de sécurité

Dispositifs de verrouillage de sécurité pour machines et installations

Positionnement et maintien sûrs – avec des forces de verrouillage de 1 000 à 2 500 Newton. Les dispositifs de verrouillage Balluff assurent la protection des dispositifs de protection des machines et des installations, dans tous les secteurs d'activité. Les dispositifs de verrouillage se prêtent aux applications de sécurité jusqu'à PLe/SIL3 et constituent une solution intelligente pour empêcher l'accès incontrôlé à des zones de danger. Nos dispositifs de verrouillage de sécurité contribuent à la protection des hommes et des machines, et se distinguent par une sécurité élevée contre les manipulations grâce à un haut niveau de codage.

Grâce aux différents principes actifs, chez Balluff, vous disposez d'un large éventail d'applications. Vous pouvez obtenir à la fois des dispositifs de verrouillage électromécaniques et des dispositifs de verrouillage codés par transpondeur. Bon à savoir : les boîtiers robustes avec affichage LED sont également adaptés dans des environnements exigeants. Ceci facilite le choix de la solution adaptée.

Coupure sûre de la machine

Lorsque des dispositifs de protection mobiles, par exemple des portes ou des volets de protection, ne sont pas correctement fermés, la machine ne peut pas être mise en service. Les dispositifs de verrouillage de sécurité Balluff sont toutefois conçus de telle sorte à pouvoir compenser un certain décalage (p. ex. si les portes s'affaissent ou sont mal guidées).

RFID protège contre les manipulations

Grâce à la surveillance RFID, les dispositifs de verrouillage codés par transpondeur, fonctionnant sans contact, offrent une protection particulièrement efficace contre les manipulations.. Dans le cas des capteurs de sécurité codés par transpondeur, on obtient une protection élevée contre les manipulations grâce à l'identification unique du transpondeur RFID par le capteur. De plus, les capteurs sont insensibles aux vibrations et au jeu mécanique sur les dispositifs de protection.

Dispositifs de verrouillage électromécaniques

Avec les variantes électromécaniques, la forme spéciale de l'élément mécanique réduit considérablement le risque de contournement de la fonction de sécurité. De plus, le contour mécanique de l'orifice d'introduction de la tête du capteur compense un jeu mécanique du dispositif de protection.

Installation simple

Balluff vous propose des solutions de sécurité clés en main, pour lesquelles tous les composants de sécurité sont parfaitement assortis les uns aux autres. Le raccordement s'effectue simplement et de façon économique grâce à la technique de raccordement M12 normalisée.

Comme tous les composants de sécurité Balluff, vous pouvez également raccorder les dispositifs de verrouillage de sécurité directement au module Safety-over-IO-Link de sécurité, qui regroupe tous les signaux et les transmet via le module IO-Link Master au dispositif d'exploitation. Vous bénéficiez en plus de tous les avantages d'une solution Industrie 4.0 intelligente.

Principaux avantages

  • Adaptés pour les applications de sécurité jusqu'à PLe/SIL3
  • Insensibles aux vibrations et au jeu mécanique
  • Économies de temps et de coûts lors de l'installation et du montage
  • Utilisables également pour les dispositifs de protection lourds
  • Protégés contre les mauvaises manipulations
  • Raccordement simple grâce à une connectique M12 normalisée

Familles de produits

  • Dispositifs de verrouillage électromécaniques

    Pour la protection simultanée des personnes et des machines

    Les dispositifs de verrouillage électromécaniques avec organe de commande séparé sont des dispositifs de verrouillage avec fonction de retenue, qui servent en même temps à la protection des personnes et à la protection des machines. En association avec une commande machine et un dispositif de protection séparateur, ils protègent l'accès à la zone de danger. Vous pouvez utiliser nos dispositifs de verrouillage avec fonction de retenue mécanique (principe du courant de travail) ou avec fonction de retenue électrique (principe du courant de repos).

    Les particularités

    • Boîtier métallique robuste avec visualisation d'état
    • Tête d'actionnement tournante (par pas de 90°) avec deux orifices d'introduction
    • Connexion enfichable M12 (8 pôles)
    • Dispositif de verrouillage au choix avec principe de courant de travail ou de repos
    • Forces de verrouillage élevées allant jusqu'à 2 500 N
    • Convient pour le raccordement direct au module E/S IO-Link Balluff sûr ou à d'autres commandes de sécurité
    Dispositifs de verrouillage électromécaniques
  • Dispositifs de verrouillage codés par transpondeur

    Protection des personnes – avec une protection élevée contre les manipulations

    Les dispositifs de verrouillage sans contact, codés par transpondeur, se prêtent remarquablement pour le verrouillage et la surveillance de portes / volets de protection, afin de protéger les personnes contre les dangers potentiels, ou les processus contre les interruptions. Grâce au niveau de codage élevé, ils permettent d'obtenir une protection élevée contre les manipulations.

    Les particularités

    • Principe de surveillance RFID anti-manipulation, insensible à l'encrassement
    • Commande flexible via trois directions d’approche
    • Protection d'accès et du processus grâce à une fonction de verrouillage intégrée
    • Insensible aux vibrations, y compris à l'état déverrouillé
    • Économie de coûts grâce à la technique de raccordement normalisée M12 (8 pôles)
    • Convient pour le raccordement direct au module E/S IO-Link Balluff sûr ou à d'autres commandes de sécurité
    Dispositifs de verrouillage codés par transpondeur