Interrupteurs et capteurs de sécurité
Interrupteurs et capteurs de sécurité

Sécurité de l'installation grâce aux interrupteurs et capteurs de sécurité

Les interrupteurs et capteurs de sécurité Balluff sont adaptés pour de nombreuses applications. Nos interrupteurs et capteurs de sécurité protègent les hommes tout comme les machines. Les interrupteurs et capteurs de sécurité vous offrent différents principes actifs : inductifs pour une détection fiable, sans contact, de la position et de la position finale d'objets métalliques ; électromécaniques ainsi que REED (lames souples) ou RFID (identification par radiofréquence) pour la protection d'accès ou de position en vue de la protection des personnes et des machines.

La connectique M12 utilisable de bout en bout vous permet d'économiser du temps et des coûts lors de l'installation et du montage. De plus, vous évitez les erreurs de câblage, gagnez en clarté et veillez à une surveillance fiable.

Capteurs et interrupteurs de sécurité avec RFID et REED

Les interrupteurs de sécurité REED Balluff garantissent une protection d'accès sans usure sur les portes de protection. En combinaison avec une entretoise, vous pouvez même intégrer cet interrupteur de sécurité à codage magnétique dans un environnement ferromagnétique. Par ailleurs, lorsque – pour la surveillance de portes de protection – vous devez satisfaire à des exigences encore plus grandes en termes de vibrations et de sécurité contre les manipulations, vous pouvez recourir aux capteurs de sécurité RFID codés par transpondeur.

Surveillance électronique

La surveillance directe de plages de travail de robots et des positions finales de porte-outils métalliques dans l'environnement industriel peut être solutionnée par voie électronique. Cette opération peut être réalisée simplement à l'aide de nos capteurs inductifs de sécurité, dont le principe de fonctionnement est sans contact. Contrairement aux interrupteurs de sécurité conventionnels ou aux capteurs de sécurité RFID, ils ne nécessitent pas de contre-pièce spéciale et sont insensibles aux vibrations.

Comme tous les interrupteurs et capteurs de sécurité Balluff, vous pouvez également raccorder les capteurs inductifs de sécurité directement au module E/S de sécurité, qui regroupe tous les signaux et les transmet via le module IO-Link Master au dispositif d'exploitation. Vous bénéficiez en plus de tous les avantages d'une solution Industrie 4.0 intelligente.

Principaux avantages

  • Capteurs et interrupteurs de sécurité pour de nombreuses possibilités d'utilisation
  • Versions de boîtier robustes avec LED de visualisation d'état
  • Adaptés pour les applications de sécurité jusqu'à PLe/SIL3
  • Économies de temps et de coûts et prévention des erreurs grâce à la technique de raccordement M12 normalisée
  • Réduction du temps de montage et de l'encombrement
  • Également adaptés aux dispositifs de protection lourds
  • Sécurité contre les manipulations
  • Insensibles aux vibrations et aux guidages de porte imprécis

Familles de produits

  • Interrupteurs de sécurité électromécaniques

    Pour la protection des personnes et des machines

    Les interrupteurs de sécurité avec organe de commande séparé sont des dispositifs de verrouillage servant en même temps à la protection des personnes et à la protection des machines. En association avec une commande machine et un dispositif de protection séparateur, ils protègent l'accès à la zone de danger.

    Les particularités

    • Boîtier métallique robuste avec visualisation d'état
    • Tête d'actionnement tournante avec deux orifices d'introduction
    • Connexion M12 enfichable
    Interrupteurs de sécurité électromécaniques
  • Capteurs inductifs de sécurité

    Sécurité pour les personnes et les installations

    Les capteurs inductifs de sécurité détectent sans contact la position finale et l'immobilisation d'objets métalliques. À la différence des interrupteurs de sécurité traditionnels ou des capteurs de sécurité RFID, ces capteurs ne nécessitent pas de contre-pièce spéciale à cette fin. Des connecteurs M12 suffisent pour le raccordement. Par l'intermédiaire de sorties OSSD, vous pouvez intégrer facilement les capteurs de sécurité à tout module ou dispositif de sécurité.

    Les particularités

    • Détection sans contact de positions et de positions finales d'objets métalliques
    • Sans contre-pièce spéciale, contrairement aux interrupteurs de sécurité conventionnels
    • Raccordement avec connecteur M12
    • Toute sorte de module de sécurité peut être raccordé via les sorties OSSD
    Capteurs inductifs de sécurité
  • Interrupteurs de sécurité à codage magnétique

    Conviennent idéalement pour la surveillance de portes de protection

    Les interrupteurs de sécurité REED à codage magnétique, fonctionnant sans contact, se prêtent remarquablement à la surveillance de portes de protection – notamment dans les environnements dans lesquels il faut s'attendre à des saletés ou à de la poussière. Grâce au principe de fonctionnement sans contact, ces interrupteurs sont insensibles au jeu mécanique, par exemple lorsque des portes s'affaissent ou sont guidées de manière imprécise. De ce fait, les interrupteurs de sécurité sont simples à installer. Doté d'une électronique d'exploitation couplée en aval, l'interrupteur de sécurité peut être utilisé pour des applications jusqu'au niveau de sécurité PLe/SIL 3.

    Les particularités

    • Sécurité élevée contre les manipulations grâce à la disposition intelligente des contacts à lame souple (Reed)
    • Réduisent le risque de contournement de la fonction de sécurité
    • Raccordement avec connecteur M12
    • Montables avec entretoise dans un environnement ferromagnétique
    Interrupteurs de sécurité à codage magnétique
  • Systèmes de mesure à encodage magnétique de sécurité

    Adaptés pour les applications orientées sécurité

    Les systèmes de mesure à encodage magnétique de sécurité disposent d'une interface sin/cos incrémentale sûre et d'une interface SSI ou BiSS-C absolue sûre. Ils conviennent ainsi idéalement pour les applications orientées sécurité (certifiées par le TÜV Rheinland). De plus, grâce à la grande longueur de mesure allant jusqu'à 48 m et à une excellente fidélité de répétition (< 1 µm), ils sont utilisables de façon polyvalente.

    Les particularités

    • Sûrs : conformes aux exigences selon DIN EN ISO 13849-1:2015 (directive machines, Pld), CEI 61508:2010 (sécurité fonctionnelle, SIL2) et EN CEI 61800-5-2:2007 (fonction de sécurité, SIL2)
    • Économes en temps : faciles à installer, pas de configuration
    • Utilisables de façon universelle : longueurs de mesure jusqu'à 48 m, résolution réglable, grande précision du système jusqu'à 20 µm
    • Utilisation confortable : fonctions de paramétrage et de diagnostic
    Systèmes de mesure à encodage magnétique de sécurité
  • Capteurs de sécurité codés par transpondeur

    Grande marge de manœuvre pour le montage et l'utilisation

    Les capteurs de sécurité codés par transpondeur, sans contact, garantissent le contrôle d'accès, sans usure et à l'épreuve des manipulations, de portes / volets de protection. Ils sont insensibles à l'encrassement, aux vibrations et au jeu mécanique. Vous pouvez utiliser les appareils sans problèmes dans les applications jusqu'à PLe/SIL 3. Leur taille compacte les rend flexibles lors de l'intégration. En option, des versions avec aimants de maintien intégrés sont également disponibles pour maintenir les dispositifs de protection dans leur position.

    Les particularités

    • Protection d'accès sans usure, anti-manipulation, de portes / volets de protection
    • Insensibles à l'encrassement, aux vibrations et au jeu mécanique
    • Peuvent maintenir activement les dispositifs de protection en position grâce à un aimant de maintien intégré
    • Applications jusqu'à PLe/SIL 3
    • Intégrables de façon flexible grâce à un encombrement réduit
    Interrupteurs de sécurité RFID