Technologie de capteurs de premier choix pour des applications diverses et variées

Dans le domaine des capteurs, Balluff maîtrise toute la diversité technologique avec ses différents principes actifs. Nous vous fournissons des capteurs et des systèmes de qualité supérieure pour toutes les applications et exigences, de la mesure de déplacement et de l'identification à la détection d'objets et à la mesure de fluides. Pour les applications industrielles quotidiennes comme pour l'utilisation intensive dans des environnements critiques. Nous vous proposons en complément une technique de réseau et une connectique de premier choix, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires.

Notre gestion de la qualité est certifiée selon DIN EN ISO 9001:2015, tous nos produits sont contrôlés dans notre laboratoire accrédité interne. Les capteurs de Balluff sont conformes aux normes régionales et internationales, et sont mis en œuvre avec succès dans le monde entier.

Interrupteurs mécaniques de position et de position multipistes

Interrupteurs mécaniques de position et de position multipistes

Les composants classiques robustes de l'automatisation dans l'industrie de transformation des métaux et la construction de véhicules.

Affichage numérique de la position

Affichage numérique de la position

Indicateur de position numérique de nouvelle génération : intuitif. Capacité de lavage. Avec une fonctionnalité IO-Link étendue.