Résultats fiables y compris à grande distance
Nos capteurs capacitifs détectent les objets, y compris à grande distance. Ils se prêtent à la détection sans contact à la fois de corps solides en verre, bois, métal, plastique ou matériau composite, et de liquides et matières en vrac. Ils sont capables de détecter les produits à travers des parois en plastique, mais également à travers des emballages non métalliques.
En outre, nos capteurs capacitifs ne se laissent pas influencer par la couleur, la poussière et les surfaces réfléchissantes, brillantes ou transparentes.
Les capteurs capacitifs Balluff sont disponibles en différentes formes de construction, avec les variantes de connecteur et de câble les plus diverses. Avec sortie de commutation ou analogique, ou avec interface IO-Link. De plus, des versions particulièrement économiques sont disponibles.
Les particularités
- Capteurs capacitifs en versions plastique et acier inoxydable, destinés à la détection de produits présentant une faible constante diélectrique, à grande distance
- Modèles compacts à partir de Ø 6,5 mm et modèles plats, tels que les modèles discoïdes, avec des portées allant jusqu'à 25 mm
- Possibilité de montage noyé et réglage par potentiomètre ou apprentissage par câble
- IO-Link disponible