Capteurs de surveillance d'état
Les capteurs de surveillance d'état Balluff mesurent différentes grandeurs physiques – telles que vibration, température, humidité de l'air et pression ambiante –, les traitent et fournissent les données souhaitées via l'interface IO-Link à un système maître. De plus, les capteurs peuvent détecter et communiquer leur propre état. Ainsi, vous êtes toujours informé de leur température, de leurs heures de fonctionnement et de leurs cycles de démarrage.
Grâce au protocole IO-Link normalisé, vous pouvez paramétrer de manière conviviale les capteurs et adapter individuellement l'exploitation du capteur à l'application. La conception flexible des données de processus permet de configurer librement et de transférer cycliquement jusqu'à cinq données mesurées ou prétraitées. En outre, une interrogation acyclique d'autres variables d'exploitation statistiques peut être effectuée.
En outre, vous pouvez définir des valeurs limites pour les préalarmes et les alarmes principales pour la surveillance automatisée des variables de mesure ou d'exploitation, afin que le capteur génère des messages d'avertissement pour des événements donnés.
Les capteurs de surveillance d'état Balluff contribuent ainsi de manière significative à un fonctionnement efficace et sans problème de chaque installation ; de plus, ils augmentent considérablement l'efficacité de l'ensemble de l'installation.
Principaux avantages
- Plusieurs grandeurs de mesure dans un unique appareil : vibration, température, humidité de l'air, pression ambiante
- Électronique d'exploitation intégrée avec prétraitement configurable des données
- Événements et visualisations d'état configurables
- Raccordement rapide et intégration facile via IO-Link
- Modèle compact
Afin de vous apporter un soutien optimal lors de la mise en service du capteur de surveillance d’états, nous vous proposons des packs de services. |