ultraprécis sur 360° – afin de ne jamais connaître de situation difficile
Les capteurs d'inclinaison BSI dotés d'un axe de mesure vous offrent la possibilité de mesurer sur un axe selon un angle de 360°. Vous pouvez ainsi surveiller de façon fiable les mouvements rotatifs et effectuer un ajustement continu. C'est pourquoi ces capteurs sont parfaitement adaptés pour une régulation optimale du processus.
À cette fin, les composants monoaxe sont disponibles avec deux principes de mesure différents : Les capteurs d'inclinaison à fluide, lorsque vous avez besoin d'une grande précision sur la totalité de la plage de mesure et de température, et les capteurs d'inclinaison MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) pour les applications exigeant une flexibilité supérieure.
Les particularités
À fluide
- Interfaces Modbus et 4…20 mA disponibles
- Fidélité de répétition et précision élevées
- Dérive thermique extrêmement faible
- Boîtier métallique robuste et compact
- Montage simple – quatre trous de fixation sur le boîtier
MEMS
- Agrément UL et CE
- Interfaces : 4…20 mA, 0…10 V
- Grand choix de plages de mesure différentes
- Montage flexible grâce à la fonction de centrage (calibrage)
- Deux variantes pour des exigences différentes
- Peu encombrant grâce à une forme compacte