Capteurs inductifs
Capteurs inductifs

Qualité et précision maximales pour l'automatisation

L'automatisation est difficilement concevable sans capteurs inductifs. Partout où l'automatisation est utilisée, la détection de position sans contact d'objets métalliques, la résistance à l'usure et la fiabilité sont exigées. Que ce soit dans la construction mécanique, la production électronique, l'industrie automobile, alimentaire ou plastique.

Balluff propose une large gamme de capteurs inductifs dans différentes versions pour presque toutes les applications : des capteurs standard aux capteurs à portée augmentée, des capteurs hygiéniques, haute pression et pour environnements Ex, des capteurs de facteur 1 ou entièrement métalliques. Ceux-ci ont même un revêtement supplémentaire en céramique ou en PTFE, de sorte que les éclaboussures de soudure, par exemple, ne peuvent pas adhérer. Vous trouverez également dans notre programme des produits entièrement métalliques avec un facteur 1.

 

Grâce aux capteurs inductifs Balluff, vous pouvez surveiller, contrôler et automatiser les processus et les états. Et tout cela dans la plus haute qualité - même dans des environnements extrêmes.

Principaux avantages

  • Adaptés pour un grand nombre d'applications
  • Sans usure, puisque sans contact
  • Insensibles à l'encrassement
  • Résistants aux courts-circuits
  • Formats à partir du Ø 3 mm jusqu'aux dimensions parallélépipèdiques de 80x80 mm

Familles de produits

  • Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

    Solutions de commande, de positionnement et de contrôle éprouvées à l'échelle mondiale

    Nos capteurs inductifs standard BES avec les types préférentiels pour la détection d'objets dans le domaine des métaux sont robustes et fiables. Avec une gamme large comprenant plus de 500 séries, nous proposons le capteur inductif adapté pour chaque application.

    La technologie utilisée dans le monde entier dispose d'un rapport qualité-prix optimal et peut être livrée rapidement, même en cas de nombres de pièces élevés.

    Les particularités

    • Capteurs cylindriques en Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 et format parallélépipédique 40 × 40 mm
    • Versions noyées et non noyées
    • Variantes noyées avec portées jusqu'à 15 mm
    • Variantes non noyées avec portées jusqu'à 30 mm
    • Raccordement par connecteur ou câble
    Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
    Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

  • Capteurs inductifs 2 fils

    Utilisables de façon universelle avec les formes de construction les plus diverses

    Les capteurs inductifs 2 fils Balluff vous permettent de réduire de façon ciblée la diversité de variantes dans votre application. Cela permet d'économiser de l'espace et des coûts de stockage, sans devoir renoncer aux fonctionnalités. En effet, notre gamme standard en technique 2 fils d'une portée de 0 à 50 mm comprend des capteurs de M8 à M30, ainsi qu'avec forme parallélépipédique. De plus, elle est appropriée pour la plupart des commandes PNP ou NPN. Nos capteurs inductifs 2 fils sont également disponibles avec une portée augmentée.

    Les particularités

    • Capteurs pour alimentations en énergie DC, AC et AC/DC
    • Modèles cylindriques, cubiques, noyés et non noyés
    • Avec variantes de câbles et de connecteurs
    Capteurs inductifs 2 fils
    Capteurs inductifs 2 fils

  • Capteurs inductifs haute pression

    Parfaits pour les applications dans les vérins hydrauliques et les vannes

    Nos capteurs inductifs haute pression BHS résistent à une pression allant jusqu'à 500 bar. C'est pourquoi ils conviennent parfaitement pour la surveillance de position de votre hydraulique, comme p. ex. pour le contrôle de positions finales sur les vérins hydrauliques ou la surveillance de positions de vanne. Cette robustesse est obtenue grâce à des matériaux de boîtier résistant aux fluides et à un procédé d'étanchéité spécial. Pour vos applications individuelles, nous vous proposons différents modèles ainsi qu'une gamme complète de diamètres de boîtier et de tailles de filetage différents.

    Les particularités

    • Résistent à la pression jusqu'à 500 bar
    • Résistent aux hautes températures jusqu'à 120 °C
    • Adaptés pour une utilisation dans les atmosphères explosibles
    • Formats de M5 à M18
    • Modèles courts et longs
    • Avec et sans butée fixe
    Capteurs inductifs haute pression
    Capteurs inductifs haute pression

    Dans le vaste domaine de l'hydraulique, les détecteurs de proximité résistant à la pression sont exposés aux fluides agressifs et fonctionnent dans des conditions d'environnement très sévères.

  • Capteurs inductifs hygiéniques

    Grande longévité, y compris dans des conditions environnementales difficiles

    Nos capteurs inductifs hygiéniques BES sont extrêmement résistants aux produits abrasifs et agressifs : leur marquage est résistant à l'abrasion et aux produits chimiques. Les témoins lumineux sont protégés contre la destruction et le design du boîtier a été optimisé pour un nettoyage sûr, afin que votre produit ne s'encrasse pas. Des variantes tout PTFE sont disponibles pour l'utilisation dans des environnements extrêmement agressifs.

    Les particularités

    • Acier inoxydable spécial tel que 1.4404, 1.4571
    • Grande résistance aux produits chimiques
    • Classe de protection élevée IP67 à IP69K
    • Plage de température élargie disponible
    • Certifications Ecolab, FDA disponibles
    • Nettoyage sûr (CIP)
    • Divers modèles et tailles
    Capteurs inductifs hygiéniques
  • Capteurs facteur 1 inductifs

    Plus de flexibilité dans votre production

    Les capteurs facteur 1 inductifs Balluff BES peuvent être mis en œuvre partout où des métaux de différents types doivent être détectés de façon régulière et avec une précision élevée. Nos capteurs universels destinés à l'ensemble des métaux détectent de façon fiable les métaux ferreux et non ferreux, l'acier, le laiton, l'aluminium, etc., sans facteur de réduction concernant la portée. En outre, ils sont insensibles aux champs magnétiques et peuvent ainsi être utilisés également en présence de champs électromagnétiques puissants – par exemple dans des installations de soudage. À cette fin, nous mettons également à votre disposition des variantes avec revêtement PTFE, protégées contre les projections de soudure.

    Les particularités

    • Portées élevées sans facteur de réduction pour tous les métaux
    • Résistent aux champs magnétiques
    • Montage possible dans différents métaux
    • Précision élevée et utilisation flexible
    • Divers modèles et tailles
    Capteurs facteur 1 inductifs
    Capteurs facteur 1 inductifs

    Les capteurs facteur 1 détectent les objets, par exemple en acier, aluminium ou laiton, avec une portée identique (sans facteur de réduction).

  • Capteurs inductifs entièrement métalliques

    Extrêmement robustes pour une utilisation en environnement difficile

    Les capteurs inductifs entièrement métalliques Balluff BES, particulièrement résistants, ont été développés spécialement pour les applications au sein d'environnements très difficiles. Le boîtier et la face avant de capteur sont en acier inoxydable. La face sensible robuste est résistante aux chocs ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux produits abrasifs. Pour une utilisation dans des applications de soudage, vous disposez en plus de variantes avec revêtement PTFE et céramique, résistant aux projections de soudure. Grâce à la résistance extrême de nos capteurs, vous pourrez réduire vos coûts d'entretien – et améliorer ainsi la disponibilité de votre installation.

    Les particularités

    • Extrêmement robustes
    • Portée élevée
    • Capteurs facteur 1 et capteurs sélectifs (ferreux / non ferreux)
    • Résistent aux produits abrasifs et aux agents de nettoyage
    • Divers modèles et tailles
    Capteurs inductifs entièrement métalliques
    Capteurs inductifs entièrement métalliques

    Selon la version, les capteurs inductifs entièrement métalliques avec comportement sélectif ignorent les métaux "Ferrous" (ferreux) ou "Non-Ferrous" (non ferreux).

  • Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques

    Résistance aux champs magnétiques et aux soudures, flexibilité dans les environnements difficiles

    Nos capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques BES conviennent idéalement pour une utilisation dans la zone de champs électromagnétiques puissants, comme p. ex. dans les installations de soudage et les installations de trempe par induction. Ils sont insensibles aux champs magnétiques, qui sont générés par les courants de soudage électriques jusqu'à 25 kA. Avec leur revêtement céramique supplémentaire, ils sont particulièrement résistants aux éclaboussures de métal en fusion, scories ainsi qu'aux résidus de combustion. De plus, ils fournissent un travail de précision maximale dans chaque domaine d'application. Leur robustesse extrême réduit les coûts d'entretien et améliore ainsi la disponibilité de l'installation.

    Les particularités

    • Extrêmement robustes
    • Résistent aux champs magnétiques
    • Résistent aux projections de soudure
    • Résistent aux produits abrasifs et aux agents de nettoyage
    • Divers modèles et tailles
    Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
    Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques

    Les capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques sont insensibles aux champs magnétiques, qui sont générés en présence de courants de soudage allant jusqu'à 25 kA (à une distance d'env. 5 cm du conducteur sous tension).

  • Capteurs inductifs résistant à la soudure

    Pas de problèmes avec les températures élevées et les champs magnétiques

    Améliorez la disponibilité de vos installations et réduisez en même temps les coûts de maintenance et de stockage. Les capteurs inductifs résistant à la soudure proposés par Balluff détectent les objets métalliques tels que l'acier, l'aluminium ou le laiton, avec une portée identique. Grâce à leur revêtement céramique, il sont à la fois résistants aux éclaboussures de métal en fusion, scories et résidus de combustion, tout comme aux champs magnétiques, qui sont générés avec des courants de soudage électriques allant jusqu'à 25 kA. Ils sont également insensibles aux produits abrasifs et aux agents de nettoyage. Ainsi, ils conviennent parfaitement pour une utilisation dans les installations de soudage et de trempe par induction, ainsi que dans des environnements industriels difficiles similaires.

    Les particularités

    • Détectent les objets métalliques sans facteur de réduction
    • Extrêmement robustes, résistent aux champs magnétiques et aux projections de soudure
    • Résistent aux produits abrasifs et aux agents de nettoyage
    • Disponibles en différentes formes et tailles de construction
    Capteurs inductifs résistant à la soudure
    Capteurs inductifs résistant à la soudure

  • Capteurs inductifs résistant à la température

    Précision maximale à des températures élevées

    Nos capteurs inductifs résistant à la température BES peuvent être mis en œuvre dans des plages de température ultra-élevées jusqu'à 230 °C. En fonction de la variante, outre le boîtier, la construction des câbles est également conçue pour des températures très élevées. Votre système électronique est entièrement intégré ou peut être connecté facilement à l'aide d'accessoires adaptés.

    Du fait de différentes formes de construction, vous pouvez intégrer facilement nos capteurs inductifs résistant aux très hautes températures dans les situations les plus diverses et résoudre ainsi de façon optimale les restrictions d'encombrement. De plus, certaines variantes existent également sous forme de capteurs haute pression. Ceci permet d'étendre considérablement l'éventail d'applications.

    Les particularités

    • Plage de température disponible jusqu'à 230 °C
    • Classe de protection élevée, disponible jusqu'à IP68
    • Boîtier en acier inoxydable
    • Divers modèles et tailles
    Capteurs inductifs résistant à la température
    Capteurs inductifs résistant à la température

    Les capteurs inductifs résistant à la température peuvent être utilisés dans des plages de température allant jusqu'à +230 °C – ce qui les rend parfaitement adaptés aux environnements difficiles de l'industrie sidérurgique, des presses à injecter les matières plastiques et des procédés de forge et de fonderie.

  • Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible

    Utilisation polyvalente dans toutes les zones Ex

    Nous fournissons des capteurs inductifs pour toutes les zones Ex. Ces interrupteurs sans usure sont utilisés dans les zones 2/22 où l'atmosphère explosive est rare (catégorie 3G/3D) et dans les zones 0/20 où le risque d'explosion est le plus élevé.

    Avec une grande variété de capteurs, nous offrons une large gamme d'applications, de sorte que vous pouvez répondre à des exigences très diverses. La vaste gamme comprend, par exemple, des capteurs haute pression jusqu'à 500 bar ou des capteurs avec une plage de température étendue – et ceci dans différents modèles. Nous proposons bien entendu également les accessoires appropriés tels que les amplificateurs séparateurs à relais NAMUR ou les câbles de raccordement.

    Les particularités

    • pour les zones : 0, 1, 2, 20, 21 et 22
    • Résistance à la haute pression jusqu'à 500 bar
    • pour une utilisation dans les plages de température les plus diverses
    • Avec les amplificateurs séparateurs à relais NAMUR adaptés
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Résistent aux fluides
    • Insensibles à l'encrassement
    Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
    Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible

    Balluff propose des capteurs inductifs en différentes versions pour toutes les zones Ex.

  • Capteurs inductifs Namur

    Pour la détection d'états dans les zones sensibles

    Les capteurs inductifs Namur et les amplificateurs-relais permettent une détection simple et sans contact des états dans les zones sensibles. Les capteurs sont placés à l'intérieur et l'amplificateur-relais à l'extérieur de la portée de travail. Ceci garantit la stabilité du processus.

    Outre les versions standard, nous proposons des variantes haute pression, par exemple, pour la surveillance des positions finales dans les vérins hydrauliques ou pour la surveillance de position sur les vannes. Des variantes avec protection Ex, destinées aux installations ou locaux à atmosphère explosible des zone 1 et 2 sont disponibles. De plus, des types éprouvés pour les applications au sein de l'industrie des semi-conducteurs sont disponibles.

    Les particularités

    • Garantie de la stabilité du processus
    • également disponibles pour vérins hydrauliques et zones à atmosphère explosible
    • Détection des cas de défaut
    Capteurs inductifs Namur
  • Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles

    Conviennent parfaitement pour la reconnaissance des petites pièces

    Nos capteurs inductifs annulaires et pour flexibles fonctionnent de façon extrêmement fiable et sont prédestinés pour la reconnaissance des petites pièces avec une vitesse d'objet élevée allant jusqu'à 20 m/s. Grâce au prolongateur d'impulsions intégré allant jusqu'à 150 ms, les signaux de commutation peuvent être exploités de façon fiable par les systèmes de commande. En tant qu'utilisateur, vous profitez en outre de la facilité d'installation. En effet, ces capteurs peuvent être montés de façon universelle, couplés en série et empilés à une distance > 20 mm.

    Les particularités

    • Principe de détection fiable pour vitesses d'objet élevées
    • Possibilité de montage universelle des capteur annulaires inductifs grâce à différentes tailles
    • Possibilité d'installation simple des capteurs inductifs pour flexibles sur des tuyaux flexibles d'alimentation
    • Empilables à une distance > 20 mm
    Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles
  • Capteurs de distance inductifs

    Mesure fiable de positions, distances et différenciation de matériaux

    Nos capteurs de distance inductifs BAW mesurent différentes positions et distances, et peuvent également faire la distinction entre différentes variantes de matériaux. Ils fonctionnent sans contact, sont par conséquent sans usure et se distinguent par une grande longévité.

    Leur fonction d'apprentissage dispose d'une plage de linéarité réglable, ce qui permet une mise en service rapide lors de la première installation et garantit des temps d'immobilisation réduits en cas de remplacement de capteurs.

    Grâce au grand nombre de modèles disponibles, les capteurs de distance inductifs peuvent être intégrés facilement dans toutes les applications. Leurs principaux domaines d'application englobent, entre autres, la surveillance des mouvements dans les dispositifs d'assemblage, de poinçonnage ou de serrage dans l'industrie mécanique, ou la détection de défauts d'équilibrage et de dilatations d'axes.

    Les capteurs de distance inductifs fournissent un signal analogique absolu de tension, courant ou IO-Link.

    Les particularités

    • Compacts, robustes et fiables
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Principe de mesure absolu
    • Plages de mesure de 0,2 à 50 mm, également apprentissable
    • Temps de détection court, fidélité de répétition et linéarité élevées
    • Grande plage de température, faible dérive thermique
    • Utilisation simple grâce à des interfaces analogiques et IO-Link
    Capteurs de distance inductifs
  • Systèmes de mesure de position inductifs

    Parfaitement intégrables, même dans les espaces réduits

    Les systèmes de mesure de position inductifs BIP sont également à l'aise dans les espaces de montage restreints : Parfaitement intégrables, ils mesurent sans contact, et donc sans usure, la position d'objets métalliques avec une précision maximale. Ils détectent avec fiabilité les courses de mesure linéaires par l'intermédiaire d'une simple cible. Un simple composant de la machine, comme par exemple le disque rotatif, peut faire office de cible. Les valeurs mesurées sont délivrées selon la version via IO-Link ou en tant que signal de sortie analogique.

    Le domaine d'application principal des capteurs est la surveillance de broches d'entraînement et de dispositifs de serrage. Ici, les systèmes de mesure de position inductifs garantissent un serrage sans défauts. Par ailleurs, le système de positionnement peut être utilisé dans de nombreuses applications de l'industrie mécanique, dans lesquelles sont mis en œuvre des mouvements linéaires, p. ex. pour mesurer la profondeur de poinçonnage, déterminer les positions de pince, positions de rouleau, positions de vanne, etc. La grande fidélité de répétition garantit une qualité optimale du processus.

    Les particularités

    • Plages de mesure réglables de 0 à 133 mm
    • Pas de réglage mécanique nécessaire
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Grande fidélité de répétition et positionnement précis
    • Interfaces analogiques et numériques
    Système de mesure de position inductif BIP