Capteurs magnétostrictifs
Capteurs magnétostrictifs

Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs sont utilisés dans toutes les applications, dans lesquelles fiabilité et précision élevées sont exigées pour la mesure de position et de vitesse.

Egalement pour les courses longuesNos systèmes mesurant sans contact et de façon absolue se prêtent avec toutes les interfaces usuelles dans l'industrie pour un large spectre d'applications. Même en présence de conditions ambiantes extrêmes, ils garantissent une disponibilité élevée de la machine et de l'installation.

 

Principaux avantages

  • Mesure précise, absolue, sans course de référence
  • Sans usure et sans entretien, puisque sans contact
  • Insensibles aux chocs, aux vibrations et aux saletés
  • Boîtiers hermétiquement étanches
  • Applications de régulation ultra-dynamiques grâce à des données de mesure synchronisées
  • Durabilité élevée et longévité accrue
  • Installation et maniement flexibles

Famille de produits

  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé

    Flexibilité maximale en termes de montage et d'utilisation

    Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Balluff profilés sont des systèmes mesurant sans contact et de façon absolue, destinés à la mesure précise d'une ou de plusieurs positions. Ils convainquent dans les environnements difficiles, comme par exemple dans les presses, presses à injection ou robots portiques, étant donné qu'ils sont constitués d'un boîtier en aluminium IP67 hermétiquement étanche. Les aimants du capteur de position influent sur l'élément de mesure à travers la paroi du profilé d'aluminium.

    Le montage des systèmes de mesure de position est flexible. Les capteurs de position nécessaires existent, au choix, en variante guidée ou en variante libre. En tant que capteurs de position libres, ils sont fixés directement sur l'élément de machine mobile à mesurer et se déplacent avec cet élément à une distance définie au-dessus et le long du profilé. Avantage de cette solution : La précision de guidage n'est soumise à aucune exigence élevée. En effet, les systèmes de mesure tolèrent un déport latéral et dans le sens de la hauteur de jusqu'à quelques millimètres.

    Les particularités

    • Résolution élevée jusqu'à 0,5 µm
    • Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
    • Mesure plusieurs positions et vitesses simultanément
    • Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
    • Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces – p. ex. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI et des signaux de sortie analogiques programmables – afin de pouvoir inverser, configurer et documenter la plage de mesure
    • Trois variantes de boîtier pour le montage flexible et rapide selon l'encombrement et l'application
    • Capteurs de position guidés et non guidés
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé

    Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés garantissent une rentabilité et une qualité élevées lors de la fabrication d'agglomérés de béton. Dans une machine à mouler des parpaings en béton, ces systèmes mesurent simultanément et de façon extrêmement fiable la position d'axe du mouvement de levage de la charge et du moule.

  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle

    Systèmes de mesure résistant à la pression pour de nombreuses applications à vérins

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL à tige trouvent leur principale application dans les entraînements hydrauliques. Il sont remarquablement adaptés pour une utilisation dans des vérins hydrauliques pour la rétrosignalisation de position, pour les installations de moulage et de laminage ou pour la technique de levage.

    Étant donné que les capteurs sont montés dans la zone de refoulement du vérin hydraulique, ils doivent disposer de la même résistance à la pression que le vérin lui-même. L'élément de mesure est monté dans un tube résistant à la pression en acier inoxydable non magnétique. La bride assure l'étanchéité de la zone haute pression au moyen d'un joint torique. De plus, l'électronique est disposée à l'extérieur du vérin, sur la bride de la tige, intégrée dans un boîtier de protection.

    Les particularités

    • Résolution élevée jusqu'à 1 µm
    • Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
    • Mesure plusieurs positions et vitesses simultanément
    • Signaux de sortie programmables – inversion, configuration et documentation de la plage de mesure
    • Montage flexible grâce à différents types de filetage
    • Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
    • Extension des possibilités de mesure grâce à la technologie à aimants multiples
    • Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces – p. ex. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI et des signaux de sortie analogiques programmables – inversion, configuration et documentation de la plage de mesure
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle

    Le capteur BTL Compact – intégré dans le vérin hydraulique d'un servomécanisme à commande hydraulique – garantit une régulation sûre, fiable et optimale du débit.

  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

    Systèmes de rétrosignalisation de vérin pour les conditions ambiantes les plus difficiles

    Chaque fois que vous devez mesurer avec une précision absolue dans des conditions extrêmes, vous pouvez compter sur les systèmes de mesure de position magnétrostrictifs Balluff robustes. Nos systèmes sont fabriqués entièrement en acier inoxydable et sont conçus dans les classes de protection jusqu'à IP69K ou pour les applications à vérins haute pression jusqu'à 1000 bar. Leur principe actif sans contact garantit une absence d'usure et une durée de vie quasi illimitée. C'est ainsi que Balluff vous propose un maximum de fiabilité et de précision pour la sécurité du processus, y compris dans les environnements difficiles.

    Les particularités

    • Boîtier en acier inoxydable robuste
    • Résistance extrême aux chocs et aux vibrations
    • Résistance extrême à l'eau, IP69K
    • Plage de température –40…+85 °C
    • Résistent à la haute pression jusqu'à 1000 bar
    • Résolution jusqu'à 1 µm
    • Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
    • Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

    Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs robustes signalent correctement la position du piston et permettent ainsi un perçage sans problèmes.

  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants

    Disponibilité de l'installation et sécurité maximales, y compris dans les environnements difficiles

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants BTL multiple satisfont aux exigences les plus élevées en termes de sécurité et de disponibilité, y compris dans les environnements difficiles, comme par exemple en cas d'utilisation dans des vannes et vérins hydrauliques importants pour la sécurité. Ils offrent jusqu'à trois systèmes de mesure indépendants dans le même boîtier et garantissent, grâce à différentes interfaces avec redondance diversitaire, une sécurité accrue pendant le fonctionnement.

    Les particularités

    • Version à double ou triple redondance
    • Plage de température –40…+85 °C
    • Interfaces analogiques et numériques
    • Plage de mesure flexible réglable et inversion des signaux par logiciel
    • Possibilité de recopie des réglages sur tous les trois canaux de mesure
    • Durables grâce à une construction mécanique robuste
    • Sans usure, puisque sans contact
    Systèmes de mesure de position redondants
    Systèmes de mesure de position redondants

    Dans les systèmes de mesure de position redondants sont intégrés jusqu'à trois éléments de mesure indépendants et trois unités électroniques indépendantes, de façon compacte dans une tige.

  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

    Systèmes de mesure de position antidéflagrants dans toutes les zones Ex

    Pour une utilisation dans les zones Ex 0 et 1, Balluff vous propose des systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL antidéflagrants déclinés en différents modèles à tige et avec différents profils de performance. Selon l'application, nous vous fournissons des variantes pour les zones, qui présentent une atmosphère explosible due au gaz ou à la poussière. Nous proposons également des systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la zone 2, qui résistent aux risques d'explosion éventuels.

    Le boîtier de la série BTL-J-DEXC-TA12 est robuste et antidéflagrant. Son module électronique peut être remplacé simplement et rapidement. C'est pourquoi ces variantes sont conformes aux exigences de l'industrie du pétrole et du gaz en termes de fiabilité élevée et de facilité de maintenance pour la zone à atmosphère explosible.

    Les particularités

    • Appropriés pour les zones 0, 1 et 2
    • Plages de mesure jusqu'à 7 620 mm
    • Signal de sortie absolu avec une résolution allant jusqu'à 5 µm
    • Résistent à la pression jusqu'à 600 bar
    • Grand nombre d'interfaces disponible
    • Boîtiers compacts
    • Mise en service rapide grâce au réglage de la courbe caractéristique
    • Nombreuses homologations internationales telles que IECEx, ATEX et CSA
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

    Les appareils de régulation et de sectionnement sont utilisés dans de nombreux domaines de l'extraction de pétrole et de gaz, dans les raffineries ainsi que dans les installations pétrochimiques. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff certifiés garantissent une utilisation fiable et sûre.

  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau dans le domaine hygiénique

    Normes d'hygiène les plus strictes et qualité de remplissage élevée grâce à une mesure de niveau ultraprécise

    Nos systèmes magnétostrictifs BTL-SF, destinés à la mesure de niveau continue et précise, surveillent les applications nécessitant une hygiène extrême. Elle est constituée d'acier inoxydable anticorrosion, avec une qualité de surface élevée et des arêtes arrondies. Ils répondent ainsi aux normes d'hygiène internationales les plus strictes et vous permettent de mettre en œuvre facilement les exigences strictes de l'industrie alimentaire, par exemple.

    Les particularités

    • 100 % acier inoxydable pour les normes les plus strictes en matière d'hygiène et une grande longévité
    • Résistent à la stérilisation (SIP) et au nettoyage (CIP)
    • Mesure avec une précision constante dans le domaine du µm pour une qualité de remplissage élevée
    • Valeurs de niveau fiables grâce à la compensation de la mousse
    • Certificats internationaux tels que les normes 3-A Sanitary, FDA et EHEDG
    • Fixation Tri-Clamp
    • Sans usure, puisque sans contact
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau dans le domaine hygiénique
    Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau dans le domaine hygiénique

    Les systèmes magnétostrictifs Balluff BTL-SF sont synonymes de mesures précises en continu dans les applications exigeant une hygiène extrême. Ils sont constitués d'acier inoxydable anticorrosion, avec une qualité de surface élevée; et sont dotés d'arêtes arrondies.