Interrupteurs avec boîtier robuste pour les applications extrêmes
Dans le cas des interrupteurs de position unique mécaniques sans coupure forcée, un poussoir télescopique exécute la commutation. Grâce à ce poussoir, un élément de contact mécanique est commuté dans une chambre étanche séparée. Le choix optimal de la forme du poussoir en combinaison avec nos cames est décisif dans des cas individuels. Ceci vous garantit une grande longévité de votre application.
Les particularités
- Grande longévité
- Boîtier robuste pour les applications extrêmes
- Trois séries
- En option : visualisation d'état
- Système à deux chambres en classe de protection IP67 : membrane sans usure avec séparation hermétique du mécanisme de poussoir et de l'intérieur de l’interrupteur
- Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse