Utilisation industrielle générale
Les capteurs radar guidés sont faciles à mettre en service et fiables pour la mesure de niveau d'un grand nombre de fluides. Ils se prêtent aussi bien pour les liquides que pour les solides.
Les particularités
- Mesure de niveau de liquides et de solides, pour la mesure d'interface
- Utilisation universelle
- Pour des températures de processus jusqu'à 150 °C et des pressions de processus jusqu'à 40 bar
- Boîtier en acier inoxydable, classe de protection élevée IP68
- Mise en service et réglage simples grâce à l'afficheur intégré