Pour la détection des différences de contraste
Notre large gamme de détecteurs optiques vous offre des solutions économiques lorsque vous souhaitez détecter de façon fiable les différence de contraste. Ces détecteurs optiques détectent les objets en fonction de la surface, de la couleur et du matériau. Ainsi, leur distance de détection dépend de la taille, de la forme, de la couleur et de la nature de la surface qui réfléchit le rayon lumineux.
L'émetteur et le récepteur sont logés dans un même boîtier, si bien que les détecteurs optiques peuvent être montés facilement et alignés rapidement grâce à leur rayon lumineux bien visible.
Vous pouvez choisir le type de lumière adapté en fonction de l'application. Selon le type, nos détecteurs optiques vous offrent une lumière rouge bien visible, une lumière infrarouge invisible ou une lumière laser très précise, parfaitement adaptée à la détection des petites pièces.
Pour la détection indépendante de la couleur et de la surface, nous recommandons les détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan. Ils fonctionnent avec la lumière rouge ou avec la lumière rouge laser, qui convient idéalement pour la reconnaissance des petites pièces. Leurs distance de détection est quasi constante, y compris en présence de facteurs de luminance différents.
Les particularités
- L'idéal pour la détection de différences de contraste – en fonction de la surface, de la couleur et du matériau
- Grâce à un rayon lumineux bien visible, ils sont montés et alignés rapidement et simplement
- Portées plus courtes comparées aux barrages optiques à réflexion et unidirectionnels
- Montage d'un unique appareil électrique