Capteurs de pression
Capteurs de pression

Surveillance de la pression du process, de la pression hydraulique et du vide

Nos capteurs de pression BSP de qualité supérieure sont parfaitement adaptés pour la surveillance et la mesure de pression de produits gazeux, liquides et visqueux.

Avec leur boîtier pivotant et la programmation simple, conforme VDMA, ils sont à la fois flexibles à monter et confortables à utiliser. Grâce à l'afficheur lumineux à LED, vous mesurez la pression actuelle du système de façon rapide et fiable.

Principaux avantages

  • Compacts et robustes en tant que transmetteur
  • Confortables avec afficheur offrant une bonne lisibilité
  • Plages de pression –1…600 bar
  • Raccords process G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
  • Affleurants en G1/2" et Tri-Clamp 1,5"
  • Sorties 4…20 mA, 0...10 V, points d'action (NPN/PNP) et IO-Link
  • Température du fluide –40…+125 °C
  • Classe de protection IP67 et IP69K
  • Homologation UL
  • Compacts avec connexion M12
  • Raccord process en acier inoxydable ou en PVDF
  • Positionnement double – installation simple

Familles de produits

  • Capteurs de pression sans afficheur

    Compacts et robustes grâce au boîtier en acier inoxydable

    Nos capteurs de pression BSP sans afficheur sont faciles à installer ainsi que, grâce à leur boîtier en acier inoxydable, sont extrêmement compacts et robustes.

    Les particularités

    • Compacts et robustes, boîtier en acier inoxydable
    • Installation simple, directement sur site
    • Plages de pression –1…600 bar
    • Principe de mesure : Pression relative
    • Raccord process en acier inoxydable G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
    • Affleurants avec Tri-Clamp 1,5"
    • Connecteur M12
    • Sorties 4…20 mA, 0…10 V ou IO-Link avec sortie de commutation (NPN/PNP)
    • Sortie 4…20 mA en tant que système bifilaire
    • Plage de température étendue (température du produit –40…+125 °C)
    • Cellule de mesure en céramique (Al2O3) ou cellule de mesure en acier inoxydable
    • Plage de tension d'entrée étendue 8…32 V DC
    • Homologation UL
    • Modifications spécifiques sur demande
    Capteurs de pression sans afficheur
    Capteurs de pression sans afficheur

    Les transmetteurs de pression compacts garantissent une mesure fiable et durable de la pression. Ils sont compacts et sont installés directement au cœur de l'action.

  • Capteurs de pression avec afficheur

    Installation confortable, information claire

    Nos capteurs de pression BSP avec afficheur sont particulièrement confortables à installer et à lire.

    Les particularités

    • Paramétrage selon la norme VDMA
    • Positionnement double – installation simple
    • Design de boîtier compact
    • Orientation adaptable pour un montage en hauteur
    • Plages de pression –1…600 bar
    • Principe de mesure : Pression relative
    • Connecteur M12, pivotant
    • Raccord process en acier inoxydable ou en PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
    • Sorties sélectionnables (analogique, numérique, IO-Link)
    • Plage de température étendue (température du produit –40…+125 °C)
    • Cellule de mesure en céramique (Al2O3) ou cellule de mesure en acier inoxydable
    • Homologation UL
    • Modifications spécifiques sur demande
    Capteurs de pression avec afficheur
    Capteurs de pression avec afficheur

    Les capteurs de pression avec afficheur surveillent la pression des ventouses à vide et garantissent ainsi un prélèvement fiable.

  • Capteurs de pression affleurants

    Pour les fluides exigeants

    Nos capteurs de pression BSP affleurants conviennent idéalement pour la mesure de pression de fluides visqueux, pâteux, cristallins ou contenant des matières solides. Par exemple en présence de colles, graisses, produits d'étanchéité ou de produits à variation fréquente. Grâce à leur membrane affleurante soudée en acier inoxydable, ils ne présentent pas de zones mortes et sont particulièrement faciles à nettoyer.

    Les particularités

    • Absence de zones mortes et faciles à nettoyer
    • Pratique, avec un afficheur très facile à lire et des sorties sélectionnables (analogique, numérique, IO-Link)
    • Compacts et robustes en tant que transmetteur avec un signal de sortie 4…20mA
    • Plages de pression –1…600 bar
    • Raccord process en acier inoxydable de qualité supérieure G1/2" ou Tri-Clamp 1 ½"
    • IP67 ou IP69k
    • Plage de température étendue (température du produit –40…+125 °C)
    • Homologation UL, certificat matière 3.1 (EN10204)
    • Modifications spécifiques sur demande
    Capteurs de pression affleurants
    Capteurs de pression affleurants

    Les capteurs de pression BSP affleurants conviennent idéalement pour la mesure de pression de fluides visqueux, pâteux, cristallins ou contenant des matières solides.