Pour des plages de température de 250 à 1250 °C
Les capteurs de température infrarouges BTS, fonctionnant sans contact, vous permettent de surveiller des températures élevées, également dans des environnements inaccessibles ou dangereux pour l'homme. Ils détectent des objets chauds – même en mouvement – et saisissent les valeurs de température de façon fiable.
Les capteurs de température infrarouges sans contact, logés dans un boîtier en acier inoxydable M30 robuste et avec classe de protection IP67, vous ouvrent un large champ d'applications, p. ex. dans les aciéries, fonderies, forges, dans l'industrie de la céramique ou dans les verreries.
Grâce à un affichage multifonction et à l'orientation automatique de l'afficheur, ils sont simples à utiliser.
Grâce à un affichage multifonction et à l'orientation automatique de l'afficheur, ils sont simples à utiliser. De plus, vous avez le choix entre une interface analogique et l'interface IO-Link. Avec IO-Link, vous profitez en plus du paramétrage à distance du capteur, par exemple à partir de la commande de niveau supérieur ou à partir d'un poste de commande.
Les particularités
- Plage de température 250…1 250 °C
- Utilisation confortable via afficheur multifonction
- Nombreux réglages et fonctions grâce à l'interface IO-Link
- En guise d'alternative, disponible avec interface 4...20 mA
- Les objets en mouvement sont également détectés de façon fiable


Les capteurs de température infrarouge BTS détectent sans contact les températures élevées et les objets chauds.