Universels – mesurent le niveau, la hauteur et la flèche
Nos capteurs à ultrasons avec sortie numérique mesurent les niveaux, les hauteurs ou la flèche. La solution idéale pour tous ceux qui recherchent un capteur utilisable de façon universelle et indépendamment de la couleur et de l'état de la surface. Grâce à une résolution élevée, de petites zones mortes et de grandes portées, ils garantissent à tout moment une précision extrême. Selon le profil individuel exigé, ces multitalents sont disponibles avec différentes sorties tension ou courant, ainsi qu'avec des variantes avec sortie de commutation supplémentaire.
Les particularités
- Détection de position ou détection d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides
- Contrôle de présence et comptage d'objets – principe sans contact
- Fonctionnent indépendamment de la couleur et de l'état de surface
- Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
- Sorties analogiques