RFID > Système RFID industriel BIS L
Système RFID industriel BIS L

La réponse aux tâches d'identification simples

Nos systèmes RFID basse fréquence (RFID BIS L) sont adaptés pour les applications, dans lesquelles il s'agit simplement d'identification et moins de traitement de données.

Par exemple, pour la traçabilité, seul un code en lecture seule est souvent nécessaire. Les systèmes 125 kHz fonctionnent de façon fiable jusqu'à des portées de 100 mm et se comportent de façon relativement neutre par rapport à des matières telles que l'eau, les textiles, le bois et l'aluminium.

Principaux avantages

  • Taille mémoire des supports de données limitée à 192 octets
  • Pour la transmission de petites quantités de données
  • Gamme ordonnée de supports de données
  • Pour une utilisation dans des conditions environnementales moins hostiles
  • ID univoque avec 5 octets, en lecture seule
  • Supports de données en lecture seule disponibles (protégés contre les mauvaises manipulations)

Composants système

Supports de données BF (125 kHz)

Têtes de lecture/écriture BF et antennes (125 kHz)

Têtes de lecture/écriture BF (125 kHz) avec unité d'exploitation intégrée

Terminaux portables BF (125 kHz)

Unités d'exploitation BF (125 kHz)

Coupleurs de données BF (125 kHz)