RFID > Système industriel RFID BIS M
Système industriel RFID BIS M

Le concentré de puissance pour la vitesse et les grandes quantités de données

Le système RFID BIS M (13,56 MHz) prend en charge les normes ISO mondiales et se distingue par une vitesse de transmission élevée avec de grandes quantités de données.

Grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de supports de données et de têtes de lecture/écriture, le système est utilisable pour les applications les plus diverses. Il se prête, par exemple, au suivi de pièces situées à faible distance ou pour les applications dans le domaine de la gestion de production (palettisation, enregistrement sur la pièce, ...).

Principaux avantages

  • Câbles 4 pôles standard et disponibilité de composants IO-Link
  • En combinaison avec les supports de données passifs, portées moyennes jusqu'à 400 mm max.
  • Intégration parfaite dans les applications grâce aux normes RFID mondiales ISO 15693 et ISO 14443A
  • Disponibilité de tous les systèmes de bus courants dans le monde entier
  • Mise en service simple et rapide
  • Composants Balluff High-Speed (jusqu'à huit fois plus rapides que la norme ISO 15693)
  • Possibilité de développements personnalisés
  • Disponibilité de nombreux accessoires pour une intégration simple sur l'ensemble des lieux d'utilisation

Composants système

Supports de données HF (13,56 MHz)

Têtes de lecture/écriture et antennes HF (13,56 MHz)

Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'exploitation intégrée

Appareils de lecture/écriture HF mobiles (13,56 MHz)

Unités d'exploitation HF (13,56 MHz)

Modules de communication HF (13,56 MHz)