Technologie de capteurs de premier choix pour des applications diverses et variées
Dans le domaine des capteurs, Balluff maîtrise toute la diversité technologique avec ses différents principes actifs. Nous vous fournissons des capteurs et des systèmes de qualité supérieure pour toutes les applications et exigences, de la mesure de déplacement et de l'identification à la détection d'objets et à la mesure de fluides. Pour les applications industrielles quotidiennes comme pour l'utilisation intensive dans des environnements critiques. Nous vous proposons en complément une technique de réseau et une connectique de premier choix, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires.
Notre gestion de la qualité est certifiée selon DIN EN ISO 9001:2008, tous nos produits sont contrôlés dans notre laboratoire accrédité interne. Les capteurs de Balluff sont conformes aux normes régionales et internationales, et sont mis en œuvre avec succès dans le monde entier.
Capteurs inductifs
Commande, positionnement et contrôle fiables dans le domaine de la technique d'automatisation.
Capteurs optoélectroniques
Capteurs de contrôle fiables avec un large spectre de lumières pour de nombreuses possibilités d'utilisation.
Capteurs capacitifs
Détection fiable d'objets et de niveaux – par contact direct ou à travers les parois de réservoirs.
Capteurs de vérin magnétiques
Détection fiable et sans usure de la position sur tous les vérins pneumatiques et hydrauliques
Capteurs à ultrasons
Les capteurs précis, sachant tout faire.
Interrupteurs mécaniques de position et de position multipistes
Les composants classiques robustes de l'automatisation dans l'industrie de transformation des métaux et la construction de véhicules.
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs
Mesure sans contact, précise et absolue de grandes distances – y compris dans des conditions hostiles.
Capteurs à codage magnétique
Positionnement précis dans les applications très rapides – sans contact et extrêmement robustes.
Capteurs à micro-ondes
Mesure de niveau continue de liquides et de solides
Capteurs d'inclinaison
Mesure de l'écart par rapport à un axe horizontal ou vertical jusqu'à 360°.
Capteurs de pression
Transmetteurs et capteurs de pression compacts – également avec interface IO-Link.
Capteurs de température
Détection fiable de températures et d'objets dans un large spectre d'utilisation.
Capteurs de débit
Technique de mesure de débit pour le contrôle de processus d'installations industrielles