Technologie de capteurs > Capteurs à codage magnétique
Capteurs à codage magnétique

Systèmes de mesure ultraprécis, robustes et rapides

Les capteurs à codage magnétique de Balluff ont été développés pour le positionnement précis et l'acquisition de vitesse dans les applications très dynamiques. Les systèmes de mesure ultraprécis et rapides sont équipés, au choix, de bandes à codage magnétique linéaires ou rotatives. Ils sont adaptés à la fois pour les applications linéaires et rotatives, pour l'acquisition de position incrémentale ou absolue.

Leur finition robuste permet l'utilisation dans des conditions environnantes extrêmes – ici aussi les capteurs garantissent une grande disponibilité de vos machines ou installations.

Principaux avantages

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Interface incrémentale ou absolue
  • Résolutions élevées jusqu'à 1 µm
  • Longueurs de mesure jusqu'à 48 m
  • Installation et maniement flexibles
  • Grande longévité, puisque très robuste

Familles de produits

Système de mesure de déplacement à codage magnétique absolu

Système de mesure d'angle à codage magnétique absolu

Système de mesure de déplacement incrémental à codage magnétique

Système de mesure d'angle incrémental à codage magnétique