Technologie de capteurs > Commutateurs à cames
Commutateurs à cames

Capteurs mécaniques pour le positionnement et le déclenchement en fin de course

Les interrupteurs de position simples et multipistes sont des composants classiques utilisés dans l'industrie de transformation des métaux et dans la construction de véhicules au niveau mondial. Ils ont fait leurs preuves depuis des décennies dans l'industrie de l'automatisation.

Ils servent d'organes de commande pour les systèmes de commande automatiques, pour le positionnement et le déclenchement en fin de course. Sur les machines-outils et presses, dans les centres d'usinage flexibles, les robots, les dispositifs de montage et de transport et dans la construction de machines et d'appareils.

Leur principe de construction éprouvé et les nombreuses commutations possibles, ainsi qu'un contrôle cohérent, garantissent une qualité et une fiabilité élevées constantes.

La gamme, déclinée en neuf séries différentes, vous permet de sélectionner parmi cinq formes de poussoir : toit, bille, roulement, galet et toit avec plaque d'extraction. Vous disposez également d'un grand nombre de variantes de raccordement.

Principaux avantages

  • Fiables et robustes, y compris dans des environnements hostiles
  • Fonctionnement irréprochable en présence de vibrations, chocs, fluctuations de température, réfrigérants lubrifiants agressifs et importante accumulation de copeaux
  • Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse
  • Joints de qualité supérieure en Viton®
  • Classe de protection IP67
  • Egalement avec éléments de sortie inductifs

Familles de produits

Interrupteurs de position unique mécaniques

Interrupteurs de position multipistes mécaniques

Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée

Interrupteurs de position unique inductifs

Interrupteurs de position multipistes inductifs

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables

Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée

Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée