Technologie de capteurs > Capteurs de pression
Capteurs de pression

Surveillance de la pression du process, de la pression hydraulique et du vide

Nos capteurs de pression BSP de qualité supérieure sont parfaitement adaptés pour la surveillance et la mesure de pression de produits gazeux, liquides et visqueux.

Avec leur boîtier pivotant et la programmation simple, conforme VDMA, ils sont à la fois flexibles à monter et confortables à utiliser. Grâce à l'afficheur lumineux à LED, vous mesurez la pression actuelle du système de façon rapide et fiable.

Principaux avantages

  • Compacts et robustes en tant que transmetteur
  • Confortables avec afficheur offrant une bonne lisibilité
  • Plages de pression –1…600 bar
  • Raccords process G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
  • Affleurants en G1/2" et Tri-Clamp 1,5"
  • Sorties 4…20 mA, 0...10 V, points d'action (NPN/PNP) et IO-Link
  • Température du fluide –40…+125 °C
  • Classe de protection IP67 et IP69K
  • Homologation UL
  • Compacts avec connexion M12
  • Raccord process en acier inoxydable ou en PVDF
  • Positionnement double – installation simple

Familles de produits

Capteurs de pression sans afficheur

Capteurs de pression avec afficheur

Capteurs de pression affleurants