De la connexion directe aux systèmes de transmission intelligents sans bus de terrain et sans contact

La communication au sein de machines et d'installations industrielles gagne en importance dans le domaine de l'automatisation. Les capteurs génèrent des informations, qui doivent y être acheminées et où elles sont traitées. Nous allons vous montrer comment des câbles, des répartiteurs et des réseaux complets assurent ce transport. Important à savoir : Le raccordement des capteurs est en proie à une mutation constante, qui s'étend du câblage direct via des répartiteurs passifs aux systèmes de transmission intelligents à bus de terrain et sans contact.

Une installation industrielle est composée des types de machines les plus divers, qui sont nécessaires pour la fabrication d'un produit. Dans chaque type de machine, vous trouverez les capteurs les plus divers, qui transmettent leurs signaux à l'automate programmable. L'automate utilise les signaux pour lancer les étapes de travail nécessaires. Cette communication peut intervenir par trois voies :

  • Chaque capteur est câblé individuellement directement avec l'automate
  • Plusieurs capteurs sont câblés avec l'automate par l'intermédiaire d'un répartiteur passif
  • Les capteurs sont reliés avec l'automate par le biais de modules de bus de terrain

Techniques de connexion et de réseau

Au fil des ans, les techniques de câblage ont été fondamentalement améliorées : traditionnellement, les capteurs sont câblés directement avec l'API par l'intermédiaire d'un câble de capteur. Pour gagner du temps, on utilise des répartiteurs passifs, qui collectent et consolident les signaux de plusieurs capteurs sur le chemin vers l'automate. Finalement, des modules de bus de terrain intelligents assurent la collecte et la transmission des signaux à l'automate à travers des réseaux entiers. Par ailleurs, il existe des systèmes de transmission sans contact, qui transmettent les signaux et l'énergie sans contact, dans des applications particulièrement exigeantes.

Produits adaptés

Câbles de capteur de Balluff

Câble de capteur destiné au raccordement des capteurs

Répartiteurs passifs de Balluff

Répartiteur passif destiné à la collecte et à la compression des signaux

Modules de bus de terrain de Balluff

Module de bus de terrain destiné à la collecte des signaux et à la transmission à l'automate via des réseaux

Transmission sans contact des signaux et de l'énergie

Système destiné à la transmission sans contact des signaux et de l'énergie

Aperçu des thèmes :

Comment fonctionne le transport de données, du niveau terrain directement vers le niveau commande

Comment fonctionne le transport de données via les répartiteurs passifs

Comment fonctionne le transport de données via les modules de bus de terrain

Comment fonctionne le transport de données sans contact