Les capteurs inductifs détectent tous les objets métalliques.
Détection
Vous pouvez détecter de façon fiable et contrôler des composants pendant leur transport au moyen de capteurs appropriés, y compris dans des conditions difficiles. Selon l'exigence, vous sélectionnez à cette fin des capteurs inductifs, optoélectroniques, capacitifs ou à ultrasons.
Les capteurs optoélectroniques et à ultrasons sont généralement utilisés pour détecter des objets se trouvant à une grande distance (> 50 mm). Les capteurs inductifs ou capacitifs sont plus adaptés pour les objets situés à une faible distance (< 50 mm) du capteur.
Selon le champ d'application, vous pouvez utiliser différentes technologies :
Détection, identification et positionnement d'objets métalliques à l'aide de capteurs
Détection, identification et positionnement d'objets non métalliques à l'aide de capteurs
Détection, à l'aide de capteurs, d'aimants pour la surveillance de la position de piston
Détection, à l'aide de capteurs, de niveaux de liquides et de matières solides