Signification des termes résolution, écart de linéarité et précision

Savez-vous que la résolution, l'écart de linéarité et la précision comptent parmi les caractéristiques les plus importantes d'un système de capteur de mesure ? Ces caractéristiques varient fortement selon les exigences de l'application et le principe de mesure. Nous allons vous expliquer ces termes.

Connaissances de base en matière d'automatisation – Résolution

Résolution

Connaissances de base en matière d'automatisation – Écart de linéarité

Écart de linéarité

La résolution indique la plus petite variation physique que le système de mesure peut encore reconnaître.

L'écart de linéarité est l'écart maximal de la droite qui relie le point zéro de la plage de mesure avec la fin de plage (pleine échelle). Il existe une relation linéaire entre la position / distance à mesurer et le signal de sortie.

Résolution – Précision élevée

Précision de reproduction élevée, faible justesse

Résolution – Précision faible

Précision de reproduction faible, bonne justesse

Résolution – Précision

Précision élevée + bonne justesse = précision

Résolution – Approche multiple

Fidélité de répétition

La précision est le degré de concordance entre le résultat de mesure et la véritable valeur pour la grandeur de mesure. Ainsi, on ne peut obtenir une précision globale élevée que si la précision de reproduction est élevée et si la justesse est bonne. Un terme complémentaire dans ce contexte est la fidélité de répétition. On obtient la fidélité de répétition en approchant un point déterminé toujours dans des conditions de base inchangées.